Verschlussschrauben / ROV / Außengewinde / Außensechskant

Verschlussschrauben / ROV / Außengewinde / Außensechskant

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 42, / , [Länge] 7 - 23 mm | 22 - 54 mm | 14 - 39 mm



Mit den Verschlussschrauben von PARKER HANNIFIN werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Der äußere Durchmesser der Verschlussschrauben beträgt 6 oder 42. Ihre Länge liegt zwischen 7 und 23 mm, zwischen 22 und 54 mm oder zwischen 14 und 39 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ROV06LCF
ROV06LCFX
ROV06SCF
ROV06SCFX
ROV08LCF
ROV08LCFX
ROV08SCF
ROV08SCFX
ROV08ZLCF
ROV10LCF
ROV10LCFX
ROV10SCF
ROV10SCFX
ROV12LCF
ROV12LCFX
ROV12SCF
ROV12SCFX
ROV14SCF
ROV14SCFX
ROV15LCF
ROV15LCFX
ROV16SCFX
ROV18LCF
ROV20SCF
ROV20SCFX
ROV22LCFX
ROV25SCF
ROV28LCF
ROV28LCFX
ROV30SCF
ROV30SCFX
ROV35LCFX
ROV38SCFX
ROV42LCFX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußendurchmesser D1 S2
(mm)
PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Lieferumfang S1 L2 L3 L1 Modellreihen Anzahl Herkunftsland des Zolltarifs

10.12 €

1 5 Arbeitstage 6143150.02Einzelteil1272214L73079290PL

7.66 €

1 5 Arbeitstage 6143150.009Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile1272214L73079290PL

11.89 €

1 5 Arbeitstage 6176300.036Einzelteil14112618S73079290DE

9.23 €

1 5 Arbeitstage 6176300.017Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile14112618S73079290DE

11.75 €

1 5 Arbeitstage 8173150.032Einzelteil1482315L73079290PL

8.91 €

1 5 Arbeitstage 8173150.013Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile1482315L73079290PL

13.92 €

1 5 Arbeitstage 8196300.05Einzelteil17132820S73079290PL

10.94 €

1 5 Arbeitstage 8196300.028Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile17132820S73079290PL

16.05 €

1 5 Arbeitstage 8173150.031EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring1482315L73079290PL

13.52 €

1 5 Arbeitstage 10193150.042Einzelteil1792416L73079290PL

10.35 €

1 5 Arbeitstage 10193150.018Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile1792416L73079290PL

16.48 €

1 5 Arbeitstage 10226300.071Einzelteil1912.52920S73079290PL

12.68 €

1 5 Arbeitstage 10226300.034Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile1912.52920S73079290PL

16.08 €

1 5 Arbeitstage 12223150.055Einzelteil19102517L73079290PL

12.31 €

1 5 Arbeitstage 12223150.024Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile19102517L73079290PL

19.32 €

1 5 Arbeitstage 12246300.087Einzelteil2214.53122S73079290DE

14.68 €

1 5 Arbeitstage 12246300.05Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2214.53122S73079290PL

34.37 €

1 5 Arbeitstage 14276300.12Einzelteil24163424S73079290DE

27.09 €

1 5 Arbeitstage 14276300.062Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile24163424S73079290DE

22.55 €

1 5 Arbeitstage 15273150.087Einzelteil24112618L73079910PL

17.29 €

1 5 Arbeitstage 15273150.041Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile24112618L73079290PL

26.91 €

1 5 Arbeitstage 16304000.075Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2715.53424S73079290DE

34.05 €

1 5 Arbeitstage 18323150.128Einzelteil2711.52819L73079290DE

53.34 €

1 5 Arbeitstage 20364000.239Einzelteil3217.53928S73079290PL

40.65 €

1 5 Arbeitstage 20364000.13Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile3217.53928S73079290PL

35.94 €

1 5 Arbeitstage 22361600.085Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile3213.53021L73079290PL

90.11 €

1 5 Arbeitstage 25464000.453Einzelteil41204432S73079290DE

86.91 €

1 5 Arbeitstage 28411600.244Einzelteil4114.53122L73079290DE

66.77 €

1 5 Arbeitstage 28411600.146Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile4114.53122L73079290DE

132.52 €

1 5 Arbeitstage 30504000.548Einzelteil4620.54734S73079290DE

103.11 €

1 5 Arbeitstage 30504000.31Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile4620.54734S73079290DE

102.92 €

1 5 Arbeitstage 35501600.215Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile4614.53625L73079290DE

150.23 €

1 5 Arbeitstage 38603150.508Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile55235439S73079290DE

148.62 €

1 5 Arbeitstage 42601600.342Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile55163927L73079290DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen ROV Oberfläche Cr (VI) - frei
Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support