Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 10 - 18, / , [Länge] 49 - 53 mm | 53 - 63 mm | 23 - 26 mm | 11 - 14 mm | 37 - 43 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 10 oder 18 auf. Sie haben eine Länge von zwischen 49 und 53 mm, zwischen 53 und 63 mm, zwischen 23 und 26 mm, zwischen 11 und 14 mm oder zwischen 37 und 43 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GMA3/10LCF |
GMA3/10SCF |
GMA3/12LCF |
GMA3/12SCF |
GMA3/15LCF |
GMA3/16SCF |
GMA3/18LCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 49 | 315 | 0.176 | 10 | 53 | 24 | 23 | 11 | 37 | 7 | L | M 16×1.5 | ||
107.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 49 | 630 | 0.212 | 10 | 57 | 24 | 24 | 12 | 39 | 7 | S | M 18×1.5 | ||
102.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 50.5 | 315 | 0.192 | 12 | 53 | 27 | 23 | 11 | 37 | 8 | L | M 18×1.5 | ||
119.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 49 | 630 | 0.233 | 12 | 57 | 24 | 24 | 12 | 39 | 7 | S | M 20×1.5 | ||
118.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 52 | 315 | 0.271 | 15 | 55 | 30 | 25 | 12 | 39 | 11 | L | M 22×1.5 | ||
123.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 52 | 400 | 0.351 | 16 | 63 | 30 | 26 | 14 | 43 | 11 | S | M 24×1.5 | ||
133.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 53 | 315 | 0.343 | 18 | 57 | 32 | 24 | 12 | 39 | 14 | L | M 26×1.5 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | GMA3 |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 90269000 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | PL |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften