Rohrverschraubung / GR□□□ / Reduzierstück

Rohrverschraubung / GR□□□ / Reduzierstück

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 8 - 38, / , [Länge] 11 - 29.5 mm | 40 - 87 mm | 25 - 59 mm



Die Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 8 oder 38. Sie haben eine Länge von zwischen 11 und 29.5 mm, zwischen 40 und 87 mm oder zwischen 25 und 59 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GR08/06LCF
GR08/06LCFX
GR08/06ZLCF
GR10/06LCF
GR10/08LCF
GR12/06LCF
GR12/06LCFX
GR12/08LCF
GR12/08LCFX
GR12/08SCF
GR12/10LCF
GR12/10SCF
GR12/10SCFX
GR15/10LCF
GR15/10LCFX
GR15/12LCF
GR15/12LCFX
GR16/12SCF
GR16/12SCFX
GR18/10LCF
GR18/10LCFX
GR18/12LCF
GR18/12LCFX
GR18/15LCF
GR20/12SCF
GR20/16SCF
GR20/16SCFX
GR22/12LCF
GR22/12LCFX
GR22/15LCF
GR22/15LCFX
GR22/18LCF
GR22/18LCFX
GR25/16SCF
GR25/20SCF
GR25/20SCFX
GR28/22LCF
GR30/20SCF
GR30/20SCFX
GR30/25SCF
GR30/25SCFX
GR35/22LCFX
GR35/28LCF
GR35/28LCFX
GR38/30SCF
GR38/30SCFX
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
PN-Leiste Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 Lieferumfang S1 L2 L3 L1 D3 Modellreihen D2 S3 Herkunftsland des Zolltarifs

16.12 €

1 5 Arbeitstage 145000.0458Komplett mit Mutter und Ring141140254L617PL

10.95 €

1 5 Arbeitstage 145000.0178Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile141140254L617PL

24.75 €

1 5 Arbeitstage 145000.0458EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring141140254L617PL

17.83 €

1 5 Arbeitstage 145000.05410Komplett mit Mutter und Ring171241264L619PL

18.37 €

1 5 Arbeitstage 175000.0610Komplett mit Mutter und Ring171241266L819PL

20.17 €

1 5 Arbeitstage 144000.06712Komplett mit Mutter und Ring191342274L622DE

14.03 €

1 5 Arbeitstage 144000.02612Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile191342274L622DE

20.65 €

1 5 Arbeitstage 174000.07312Komplett mit Mutter und Ring191342276L822DE

14.18 €

1 5 Arbeitstage 174000.02812Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile191342276L822PL

29.51 €

1 5 Arbeitstage 196300.12312Komplett mit Mutter und Ring2219.550345S824DE

21.29 €

1 5 Arbeitstage 194000.07912Komplett mit Mutter und Ring191443288L1022DE

30.63 €

1 5 Arbeitstage 226300.13612Komplett mit Mutter und Ring221951347S1024DE

22.45 €

1 5 Arbeitstage 226300.05812Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile221951347S1024DE

26.52 €

1 5 Arbeitstage 194000.11315Komplett mit Mutter und Ring241545298L1027PL

18.37 €

1 5 Arbeitstage 194000.04515Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile241545298L1027PL

27.28 €

1 5 Arbeitstage 224000.1215Komplett mit Mutter und Ring2415452910L1227PL

18.23 €

1 5 Arbeitstage 224000.04515Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2415452910L1227PL

40.57 €

1 5 Arbeitstage 246300.20216Komplett mit Mutter und Ring272054368S1230PL

27.25 €

1 5 Arbeitstage 246300.08516Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile272054368S1230PL

40.45 €

1 5 Arbeitstage 194000.1518Komplett mit Mutter und Ring2715.546308L1032DE

32.38 €

1 5 Arbeitstage 194000.06418Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2715.546308L1032DE

37.28 €

1 5 Arbeitstage 224000.16218Komplett mit Mutter und Ring2715.5463010L1232PL

24.97 €

1 5 Arbeitstage 224000.06518Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile2715.5463010L1232PL

39.02 €

1 5 Arbeitstage 274000.18118Komplett mit Mutter und Ring2716.5483112L1532PL

61.26 €

1 5 Arbeitstage 244200.29520Komplett mit Mutter und Ring322260408S1236DE

59.03 €

1 5 Arbeitstage 304200.32220Komplett mit Mutter und Ring3223634212S1636DE

37.45 €

1 5 Arbeitstage 304200.13420Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile3223634212S1636DE

59.54 €

1 5 Arbeitstage 222500.20222Komplett mit Mutter und Ring3217.5483210L1236DE

44.29 €

1 5 Arbeitstage 222500.08722Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile3217.5483210L1236DE

48.77 €

1 5 Arbeitstage 272500.22322Komplett mit Mutter und Ring3218.5503312L1536PL

32.37 €

1 5 Arbeitstage 272500.09122Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile3218.5503312L1536PL

52.65 €

1 5 Arbeitstage 322500.25922Komplett mit Mutter und Ring3218503315L1836PL

32.49 €

1 5 Arbeitstage 322500.09422Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile3218503315L1836PL

105.82 €

1 5 Arbeitstage 304200.53725Komplett mit Mutter und Ring4125.5684612S1646DE

104.48 €

1 5 Arbeitstage 364200.58925Komplett mit Mutter und Ring4125.5714816S2046DE

69.74 €

1 5 Arbeitstage 364200.23525Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile4125.5714816S2046DE

99.91 €

1 5 Arbeitstage 362500.33228Komplett mit Mutter und Ring4121543619L2241DE

140.46 €

1 5 Arbeitstage 364200.66930Komplett mit Mutter und Ring4626745016S2050DE

100.18 €

1 5 Arbeitstage 364200.31530Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile4626745016S2050DE

149.71 €

1 5 Arbeitstage 464200.78430Komplett mit Mutter und Ring4626.5775220S2550DE

100.00 €

1 5 Arbeitstage 464200.32930Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile4626.5775220S2550DE

94.37 €

1 5 Arbeitstage 362500.20435Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile4621593919L2250DE

141.97 €

1 5 Arbeitstage 412500.48635Komplett mit Mutter und Ring4621593924L2850DE

95.29 €

1 5 Arbeitstage 412500.235Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile4621593924L2850DE

210.52 €

1 5 Arbeitstage 504201.12938Komplett mit Mutter und Ring5529.5875925S3060DE

142.57 €

1 5 Arbeitstage 504200.52238Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile5529.5875925S3060DE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen GR Oberfläche Cr (VI) - frei
Anzahl 73079290 Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1

Technischer Support