Rohrfitting für Hochdruckleitungen / WH□□LMCF / Winkelverbinder

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / WH□□LMCF / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 10 | 6, / , [Länge] 24 - 30 mm | 8 - 12 mm | 12 - 15.5 mm | 10.5 - 14 mm | 19 - 22.5 mm | 27 - 30 mm | 2.5 - 3 mm



Die Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von PARKER HANNIFIN dienen dazu, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohr-Fittings haben einen Außendurchmesser von 10 oder 6. Sie sind zwischen 24 und 30 mm, zwischen 8 und 12 mm, zwischen 12 und 15.5 mm, zwischen 10.5 und 14 mm, zwischen 19 und 22.5 mm, zwischen 27 und 30 mm oder zwischen 2.5 und 3 mm lang.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

WH06LMCF

Teilenummer
WH06LMCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

37.15 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

S2(mm) 17 D4 4.5 L5 24
L7 2.5 PN-Leiste 250 Zolltarifgewicht(kg) 0.065
Zolltarifgewichtseinheit kg Rohrdurchmesser D1 6 L4 8
Lieferumfang Komplett mit Mutter und Ring S1 17 Auftragskennzeichen WH-M
L2 12 L3 10.5 L1 19
D3 4 Oberfläche Cr (VI) - frei Modellreihen L
T M 10×1.0 L6 27 Anzahl 73079290
S3 14 Technisches Material Stahl D5 14
Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Sie befinden sich auf der Seite für Rohrfitting für Hochdruckleitungen / WH□□LMCF / Winkelverbinder, die Teilenummer ist WH06LMCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer WH06LMCF.

Technischer Support