Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6, / , [Länge] 24 mm | 8 mm | 12 mm | 10.5 mm | 19 mm | 27 mm | 2.5 mm
Mit den Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Der äußere Durchmesser der Rohr-Fittings beträgt 6. Sie messen zwischen 24 mm, zwischen 8 mm, zwischen 12 mm, zwischen 10.5 mm, zwischen 19 mm, zwischen 27 mm oder zwischen 2.5 mm in der Länge.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
TH06LMCF
Lieferung | Komplett inklusive Mutter und Ring | PN (Balken) | 250 | S2(mm) | 17 |
---|---|---|---|---|---|
D4 | 4.5 | L5 | 24 | L7 | 2.5 |
Zolltarifgewicht(kg) | 0.081 | Zolltarifgewichtseinheit | kg | Rohrdurchmesser D1 | 6 |
L4 | 8 | S1 | 17 | Auftragskennzeichen | TH-M |
L2 | 12 | L3 | 10.5 | L1 | 19 |
D3 | 4 | Oberfläche | Cr (VI) - frei | Modellreihen | L |
T | M 10×1.0 | L6 | 27 | Anzahl | 73079910 |
S3 | 14 | Technisches Material | Stahl | D5 | 14 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Sie befinden sich auf der Seite für Parker TH-M Hochdruck-Banjo-T-Stück, die Teilenummer ist TH06LMCF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH06LMCF.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften