Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 18, / , [Länge] 6 - 32 mm | 6 - 11 mm | 10 - 20.5 mm | 8 - 15 mm | 14.5 - 28 mm | 20 - 37 mm | 2.5 - 6 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 18 auf. Sie haben eine Länge von zwischen 6 und 32 mm, zwischen 6 und 11 mm, zwischen 10 und 20.5 mm, zwischen 8 und 15 mm, zwischen 14.5 und 28 mm, zwischen 20 und 37 mm oder zwischen 2.5 und 6 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SWVE04LLMCF |
SWVE06LMCF |
SWVE08LLMCF |
SWVE08LMCF |
SWVE10LMCF |
SWVE12LMCF |
SWVE18LMCF |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | L5 | L7 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | L6 | S3 | D5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 Arbeitstage | 12 | 3 | 17 | 2.5 | 63 | 0.025 | 4 | 6 | 12 | 10.5 | 8 | 14.5 | 3 | LL | M 08 × 1.0 | 20 | 10 | 12.5 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 14 | 5 | 21.5 | 2.5 | 160 | 0.046 | 6 | 6 | 14 | 10.5 | 10 | 15.5 | 4.5 | L | M 10×1.0 | 25 | 14 | 14 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 14 | 5 | 21 | 2.5 | 63 | 0.04 | 8 | 6 | 14 | 11 | 10 | 16.5 | 6 | LL | M 10×1.0 | 23 | 14 | 14 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 17 | 6 | 25 | 3 | 160 | 0.071 | 8 | 9 | 17 | 12 | 12 | 19 | 6 | L | M 12×1.5 | 27 | 17 | 17 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 19 | 6.5 | 27 | 3 | 160 | 0.09 | 10 | 9 | 19 | 14 | 13 | 21 | 8 | L | M 14×1.5 | 29 | 19 | 19 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 21 | 8.5 | 32 | 3 | 100 | 0.137 | 12 | 9 | 22 | 15.5 | 15 | 22.5 | 10 | L | M 16×1.5 | 30 | 22 | 21 | ||
1 | 5 Arbeitstage | 27 | 13 | 44.5 | 4.5 | 100 | 0.299 | 18 | 11 | 30 | 20.5 | 21.5 | 28 | 15 | L | M 22×1.5 | 37 | 32 | 27 |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | SWVE-M |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
L5
L7
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
L6
S3
D5
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften