Rohrfitting für Hochdruckleitungen / WH-M-KDS / Winkelverbinder

Rohrfitting für Hochdruckleitungen / WH-M-KDS / Winkelverbinder
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 18, / , [Länge] 6 - 45 mm | 8 - 14 mm | 12 - 21.5 mm | 10.5 - 21.5 mm | 3 - 27.5 mm | 27 - 37 mm | 2.5 - 4.5 mm



PARKER HANNIFIN stellt Rohr-Fittings für Hochdruckleitungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohr-Fittings weisen einen Außendurchmesser von 6 oder 18 auf. Ihre Länge liegt zwischen 6 und 45 mm, zwischen 8 und 14 mm, zwischen 12 und 21.5 mm, zwischen 10.5 und 21.5 mm, zwischen 3 und 27.5 mm, zwischen 27 und 37 mm oder zwischen 2.5 und 4.5 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
WH06LMKDSCF
WH12LMKDSOMDCF
WH15LMKDSOMDCF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S2
(mm)
D4 L5 L7 Zolltarifgewicht
(kg)
Rohrdurchmesser D1 L4 Lieferumfang S1 L2 L3 L1 D3 T L6 S3 D5

-

1 5 Arbeitstage 174.5242.50.06568Komplett mit Mutter und Ring171210.5194M 10×1.0271414.9

55.60 €

1 5 Arbeitstage 247.53630.1671212Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen271816.52510M 16×1.5332221.9

63.68 €

1 5 Arbeitstage 30939.530.2271512Ohne Mutter und Ring, aber einschließlich aller anderen Teile wie Dichtungen3021.518.527.511M 18×1.5372723.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

PN-Leiste 315 Zolltarifgewichtseinheit kg Auftragskennzeichen WH-M-KDS
Oberfläche Cr (VI) - frei Modellreihen L Anzahl 73079290
Technisches Material Stahl Zolltarifgewicht pro 1 Herkunftsland des Zolltarifs DE

Technischer Support