Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 15 - 22, / , [Länge] 29 - 42 mm | 14 - 17 mm | 11 - 18.5 mm | 32 - 46 mm
Mit den Rohrverschraubungen von PARKER HANNIFIN werden Rohre miteinander verbunden, gelenkt oder in ihrer Größe verändert, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen haben einen Außendurchmesser von 15 oder 22. Sie haben eine Länge von zwischen 29 und 42 mm, zwischen 14 und 17 mm, zwischen 11 und 18.5 mm oder zwischen 32 und 46 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
GE15L3/4UNFCF |
GE15L7/8UNFCF |
GE18L3/4UNFCF |
GE20S11/16UNCF |
GE22L7/8UNFCF |
GE22L11/16UNCF |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | D4 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | - | 315 | 0.107 | 15 | 29 | 24 | 14 | 11 | 32 | 11 | L | 3/4-16UNF-2A | ||
66.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | - | 315 | 0.131 | 15 | 30 | 27 | 15.3 | 12.7 | 35 | 12 | L | 7/8-14UNF-2A | ||
67.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 23.9 | 315 | 0.136 | 18 | 31 | 27 | 14.5 | 11 | 33 | 11 | L | 3/4-16UNF-2A | ||
99.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | - | 400 | 0.269 | 20 | 42 | 32 | 17 | 18.5 | 46 | 16 | S | 1 1/16–12UN-2A | ||
92.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 26.9 | 160 | 0.194 | 22 | 33 | 32 | 16.8 | 12.7 | 37 | 14 | L | 7/8-14UNF-2A | ||
90.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | - | 160 | 0.192 | 22 | 33 | 32 | 16.5 | 15 | 39 | 18 | L | 1 1/16–12UN-2A |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Lieferumfang | Komplett mit Mutter und Ring | Auftragskennzeichen | GE-UNF/UN |
---|---|---|---|---|---|
Oberfläche | Cr (VI) - frei | Anzahl | 73079910 | Technisches Material | Stahl |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
D4
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften