Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | L6 | Anzahl | S3 | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 23 | 500 | 0.084 | 8 | 27 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 8 | 34 | 15 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 42 | 73079910 | 17 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 23 | 500 | 0.084 | 8 | 27 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 8 | 34 | 15 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 42 | 73079910 | 17 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 315 | 0.115 | 10 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 43 | 73072910 | 19 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 500 | 0.11 | 10 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 43 | 73079910 | 19 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 630 | 0.19 | 10 | 29.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Rostfreier Stahl | S | 46 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 31 | 800 | 0.18 | 10 | 29.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 14.5 | 37 | 22 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 46 | 73079910 | 22 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 25 | 500 | 0.113 | 10 | 28 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 22 | 10 | 35 | 17 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 43 | 73079910 | 19 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 315 | 0.146 | 12 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 44 | 73072910 | 22 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 400 | 0.136 | 12 | 29 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 44 | 73079910 | 22 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 31 | 630 | 0.218 | 12 | 30.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 14.5 | 38 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 47 | 73079910 | 24 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 25 | 400 | 0.14 | 12 | 29 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 10 | 36 | 17 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 44 | 73079910 | 22 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 31 | 630 | 0.221 | 12 | 30.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 14.5 | 38 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 47 | 73079910 | 24 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 315 | 0.24 | 15 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 46 | 73072910 | 27 | Rostfreier Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 400 | 0.222 | 15 | 31 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 46 | 73079910 | 27 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 27 | 400 | 0.224 | 15 | 31 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 12 | 38 | 19 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 46 | 73079910 | 27 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 630 | 0.345 | 16 | 31.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 16.5 | 40 | 25 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 50 | 73079910 | 30 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 35 | 630 | 0.347 | 16 | 31.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 16.5 | 40 | 25 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 50 | 73079910 | 30 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 400 | 0.335 | 18 | 32.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 49 | 73079910 | 32 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 30 | 400 | 0.338 | 18 | 32.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 32 | 13.5 | 40 | 21 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 49 | 73079910 | 32 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 39 | 420 | 0.57 | 20 | 33.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 44 | 28 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 55 | 73079910 | 36 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 39 | 420 | 0.573 | 20 | 33.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 17.5 | 44 | 28 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 55 | 73079910 | 36 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 33 | 250 | 0.431 | 22 | 34.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 16.5 | 42 | 24 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 51 | 73079910 | 36 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 33 | 250 | 0.434 | 22 | 34.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 36 | 16.5 | 42 | 24 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 51 | 73079910 | 36 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 44 | 420 | 0.923 | 25 | 35 | Komplett mit Mutter und Ring | 46 | 20 | 47 | 32 | 20 | Cr (VI) - frei | S | 59 | 73079910 | 46 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 44 | 420 | 0.951 | 25 | 35 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 46 | 20 | 47 | 32 | 20 | Cr (VI) - frei | S | 59 | 73079910 | 46 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 35 | 250 | 0.565 | 28 | 35.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 41 | 18.5 | 43 | 26 | 24 | Cr (VI) - frei | L | 52 | 73079910 | 41 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 35 | 250 | 0.572 | 28 | 35.5 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 41 | 18.5 | 43 | 26 | 24 | Cr (VI) - frei | L | 52 | 73079910 | 41 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 50 | 48 | 420 | 1.124 | 30 | 37.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 21.5 | 51 | 35 | 25 | Cr (VI) - frei | S | 64 | 73079910 | 50 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 55 | 40 | 250 | 0.86 | 35 | 36.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 50 | 18.5 | 47 | 29 | 30 | Cr (VI) - frei | L | 58 | 73079910 | 50 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 42 | 250 | 1.238 | 42 | 36 | Komplett mit Mutter und Ring | 60 | 19 | 47 | 30 | 36 | Cr (VI) - frei | L | 59 | 73079910 | 60 | Stahl | ||
- | 1 | 5 Arbeitstage | 65 | 42 | 250 | 1.313 | 42 | 36 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 60 | 19 | 47 | 30 | 36 | Cr (VI) - frei | L | 59 | 73079910 | 60 | Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | SV | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
L6
Anzahl
S3
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften