Zylinderrollenlager / Baureihe NNU.. / zweireihig

Zylinderrollenlager / Baureihe NNU.. / zweireihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] 1.1 / [Innendurchmesser] 110 mm / [Außendurchmesser] 150 mm / [Breite] 40 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Der Innendurchmesser der Zylinderrollenlager liegt bei 110 mm. Der Außendurchmesser liegt bei 150 mm. Die feste Breite beträgt hier 40 mm. Wir bieten unsere Zylinderrollenlager in den folgenden Abdichtungen: 1.1.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

0192328530000

Teilenummer
0192328530000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

804.86 €

1 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

ID d(mm) 110 Aussen - D(mm) 150 Breite B(mm) 40
Anzahl der Laufringzeilen 2-fach Drehzahl(1/min) 5000 Tragzahl, dynamische Bewertung(N) 132000
Statische Tragzahl (N)(N) 270000 Artikelausführung Zylinderrollenlager r (min.)(mm) 1,1
Form Mit Konusgewinde Ermüdungsgrenzlast pu(kN) 34,5 Cage Kennzeichnung Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen
Modellreihen NNU.. Bore - Code 22 Schultermaß Maß (d1)(mm) 135,8
Zolltarif - Herkunftsland DE lichte Höhe Identifikator C1N Käfigmaterial Messing
Begrenzung der Öl in U / min 6000 Axialer Bewegungsbereich s(mm) 2 Markierungsabdeckung / Dichtung 1.1
ns(mm) 123 r1 (min.)(mm) 1,1 Durchmesser F(mm) 123
Technisches Material Stahl Genauigkeitsklasse SP Zolltarif - Gewicht(kg) 1,999
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000
Produktcode NNU4922-S-K-M-SP

Sie befinden sich auf der Seite für Zylinderrollenlager / Baureihe NNU.. / zweireihig, die Teilenummer ist 0192328530000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 0192328530000.

Technischer Support