Zylinderrollenlager / Baureihe NUP.. / einreihig

Zylinderrollenlager / Baureihe NUP.. / einreihig
Konfigurierbar in [Abdichtung] 0.3, 0.6, 1.1, 1.5, 2, 2.1, 3 / [Innendurchmesser] 17 - 160 mm / [Außendurchmesser] 40 - 290 mm / [Breite] 12 - 58 mm


Bei der Auswahl der Zylinderrollenlager von FAG sind nicht nur die Dimensionen zu berücksichtigen, sondern auch die Tragzahl, Betriebstemperatur und Drehzahl. Konfigurieren können Sie den Innendurchmesser der Zylinderrollenlager zwischen 17 und 160 mm und den Außendurchmesser zwischen 40 und 290 mm. Auch in der Breite können Sie diese Produkte konfigurieren, und zwar zwischen 12 und 58 mm. Wir bieten unsere Zylinderrollenlager in unterschiedlichen Abdichtungen: 1.1, 0.6, 2.1 etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
0167406960000
0167407180000
0167407420000
0167407500000
0167407690000
0167407930000
0167408070000
0167408820000
0167409040000
0167409200000
0167409800000
0167410130000
0167411700000
0167412180000
0167413230000
0167414800000
0190051480000
0190051480030
0192517770000
0192532300000
0192547090000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
ID d
(mm)
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Drehzahl
(1/min)
Tragzahl, dynamische Bewertung
(N)
Statische Tragzahl (N)
(N)
r (min.)
(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu
(kN)
Cage Kennzeichnung Bore - Code Schultermaß Maß (d1)
(mm)
lichte Höhe Identifikator Käfigmaterial Schultermaß Maß (d1)
(mm)
B3
(mm)
Durchmesser des Außenrings E.
(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung ns
(mm)
r1 (min.)
(mm)
Durchmesser F
(mm)
Ref. Drehzahl U / min Zolltarif - Gewicht
(kg)
Produktcode

31.05 €

1 5 Arbeitstage 1740122290020800146000,62,19Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt332,5CNKunstharz24,7-35,10.322.10,322,1153000,07NUP203-E-XL-TVP2

35.89 €

1 5 Arbeitstage 25521517200345002750014,4Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt543,8CNKunstharz34,7-46,50.631.50,631,5116000,129NUP205-E-XL-TVP2

38.66 €

1 5 Arbeitstage 30621614200460003750015,4Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt652,5CNKunstharz41,1-55,50.637.50,637,596000,195NUP206-E-XL-TVP2

45.94 €

1 5 Arbeitstage 3572171230059000500001,17,6Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt761CNKunstharz48-640.6440,64481000,302NUP207-E-XL-TVP2

49.29 €

1 5 Arbeitstage 408018900063000530001,18,7Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0868,3CNKunstharz54-71,51.149.51,149,576000,384NUP208-E-XL-TVP2

79.06 €

1 5 Arbeitstage 5510021700099000950001,516,3Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1186,6CNKunstharz70,8-901.1661,16658000,68NUP211-E-XL-TVP2

90.82 €

1 5 Arbeitstage 601102263001120001030001,516,8Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt1296,1CNKunstharz77,6-1001.5721,57254000,85NUP212-E-XL-TVP2

314.86 €

1 5 Arbeitstage 951703238002600002650002,141,5Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt19148,6CNKunstharz120,5-154,52.1112.52,1112,537002,94NUP219-E-XL-TVP2

39.18 €

1 5 Arbeitstage 25521815000415003450015,7Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt0543,8CNKunstharz34,73,546,50.631.50,631,598000,156NUP2205-E-XL-TVP2

52.91 €

1 5 Arbeitstage 3572231230073000650001,110,5Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt761CNKunstharz48-640.6440,64472000,385NUP2207-E-XL-TVP2

122.98 €

1 5 Arbeitstage 651203156001770001820001,532Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt13104,3CNKunstharz84,4-108,51.578.51,578,541501,47NUP2213-E-XL-TVP2

178.02 €

1 5 Arbeitstage 80140334800221000244000242Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt16122,9CNKunstharz101,5-127,3295.3295,334502,05NUP2216-E-XL-TVP2

470.86 €

1 5 Arbeitstage 1202154032003900004150002,164Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt24187,8CNKunstharz153,2-195,52.1143.52,1143,531005,91NUP224-E-XL-TVP2

90.25 €

1 5 Arbeitstage 40903395001320001190001,521,6Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt875,9CNKunstharz57,6-801.5521,55258000,973NUP2308-E-XL-TVP2

485.22 €

1 5 Arbeitstage 801705838004200004250002,173Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt16143,9CNKunstharz110,4-1512.11012,110135006NUP2316-E-XL-TVP2

66.12 €

1 5 Arbeitstage 409023950096000790001,513,6Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt875,9CNKunstharz57,6-801.5521,55271000,63NUP308-E-XL-TVP2

1,390.57 €

1 5 Arbeitstage 160290484300590000670000393Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen32249,6CNMessing206,8-25931953195219014,86NUP232-E-XL-M1

1,390.57 €

1 5 Arbeitstage 160290484300590000670000393Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen32249,6C3Messing206,8-25931953195219014,86-

93.69 €

1 5 Arbeitstage 408018---1,1-Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen868,3CNMessing54-71,51.149.51,149,5-0,43-

265.09 €

1 5 Arbeitstage 85150364500255000275000246Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt17131,5CNKunstharz107,5-136,52100.52100,533502,6NUP2217-E-XL-TVP2

100.49 €

1 5 Arbeitstage 307219---1,1-Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen659,2CNMessing45-62,51.140.51,140,5-0,423-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzahl der Laufringzeilen Eine Bahn Artikelausführung Zylinderrollenlager Form Zylindrisch
Modellreihen NUP.. Zolltarif - Herkunftsland DE Ringmutter Nein
Zolltarif - Gewichtseinheit kg Zolltarif - Gewicht pro 1 Zolltarif - Anzahl 84825000

Technischer Support