Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S2 (mm) | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Oberfläche | Modellreihen | Anzahl | Technisches Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.028 | 4 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 11 | 21 | 15 | 3 | Cr (VI) - frei | LL | 73079910 | Stahl | ||
15.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 100 | 0.015 | 4 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 9 | 11 | 21 | 15 | 3 | Cr (VI) - frei | LL | 73079290 | Stahl | ||
106.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 315 | 0.067 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
23.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 500 | 0.073 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
15.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 500 | 0.034 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
23.28 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 100 | 0.037 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 21 | 15 | 4.5 | Cr (VI) - frei | LL | 73079910 | Stahl | ||
106.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 630 | 0.107 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
27.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 800 | 0.128 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
19.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 800 | 0.067 | 6 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
317.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 400 | 0.133 | 6 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 16 | 31 | 23 | 4 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
36.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 500 | 0.073 | 6 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 12 | 27 | 19 | 4 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
115.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 315 | 0.091 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 29 | 21 | 6 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
25.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 500 | 0.092 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 29 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
16.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 500 | 0.041 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 14 | 29 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
26.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 100 | 0.051 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 11.5 | 23 | 17 | 6 | Cr (VI) - frei | LL | 73079910 | Stahl | ||
126.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 630 | 0.15 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 32 | 24 | 5 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
29.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 800 | 0.146 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 32 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
21.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 800 | 0.07 | 8 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 17 | 32 | 24 | 5 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
190.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 400 | 0.136 | 8 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 32 | 24 | 5 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
38.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 17 | 500 | 0.094 | 8 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 12 | 14 | 29 | 21 | 6 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
117.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 315 | 0.12 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 30 | 22 | 8 | Rostfreier Stahl | L | 84129040 | Rostfreier Stahl | ||
27.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 500 | 0.119 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 30 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
18.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 500 | 0.049 | 10 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 14 | 15 | 30 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
34.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 800 | 0.205 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 34 | 25 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
23.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 800 | 0.105 | 10 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17.5 | 34 | 25 | 7 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
237.29 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.198 | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17.5 | 34 | 25 | 7 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
44.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 500 | 0.112 | 10 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 14 | 15 | 30 | 22 | 8 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
134.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 315 | 0.166 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 32 | 24 | 10 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
33.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.153 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 32 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
22.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.07 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17 | 32 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
172.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.23 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
37.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.228 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
24.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.134 | 12 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
237.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 400 | 0.248 | 12 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Messing | S | 74122000 | Messing | ||
51.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 400 | 0.163 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 17 | 32 | 24 | 10 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
58.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | 24 | 630 | 0.234 | 12 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 17 | 21.5 | 38 | 29 | 8 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
256.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.305 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 40 | 30 | 10 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
69.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 630 | 0.306 | 14 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 22 | 40 | 30 | 10 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
200.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 315 | 0.261 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 36 | 28 | 12 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
44.32 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 400 | 0.248 | 15 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 36 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
28.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 400 | 0.112 | 15 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 19 | 21 | 36 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
67.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 27 | 400 | 0.25 | 15 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 19 | 21 | 36 | 28 | 12 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
271.00 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 400 | 0.437 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 43 | 33 | 12 | Rostfreier Stahl | S | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
64.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 630 | 0.419 | 16 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 43 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
37.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 630 | 0.203 | 16 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 24.5 | 43 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
95.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 630 | 0.422 | 16 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 43 | 33 | 12 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
276.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 315 | 0.36 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 40 | 31 | 15 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl | ||
61.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 400 | 0.386 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 40 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
35.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 400 | 0.179 | 18 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 24 | 23.5 | 40 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
286.97 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 200 | 0.377 | 18 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 40 | 31 | 15 | Messing | L | 74122000 | Messing | ||
96.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | 32 | 400 | 0.39 | 18 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 40 | 31 | 15 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
101.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 420 | 0.633 | 20 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 48 | 37 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
140.57 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 420 | 0.639 | 20 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 48 | 37 | 16 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
86.92 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 250 | 0.501 | 22 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 44 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
52.38 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 250 | 0.231 | 22 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 27.5 | 44 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
130.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 36 | 250 | 0.491 | 22 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 44 | 35 | 19 | Cr (VI) - frei | L | 73079910 | Stahl | ||
149.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 420 | 1.2 | 25 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30 | 54 | 42 | 20 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
86.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 420 | 0.485 | 25 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 36 | 30 | 54 | 42 | 20 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
205.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 46 | 420 | 1.206 | 25 | EO-2 Komplettbefestigung inklusive Mutter und Ring | 36 | 30 | 54 | 42 | 20 | Cr (VI) - frei | S | 73079910 | Stahl | ||
591.69 € | 1 | 5 Arbeitstage | 41 | 160 | 0.674 | 28 | Komplett mit Mutter und Ring | 36 | 30.5 | 47 | 38 | 24 | Rostfreier Stahl | L | 73072910 | Rostfreier Stahl |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | T | Zolltarifgewicht pro | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S2(mm)
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Oberfläche
Modellreihen
Anzahl
Technisches Material
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften