Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 6 - 18 | 20 - 22, / , [Länge] 21 - 48 mm | 10 - 19.5 mm | 9.5 - 33.4 mm | 17 - 42 mm | 15 - 37 mm
PARKER HANNIFIN stellt Rohrverschraubungen her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Die Rohrverschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 6 bis 18 oder 20 bis 22 auf. Sie haben eine Länge von zwischen 21 und 48 mm, zwischen 10 und 19.5 mm, zwischen 9.5 und 33.4 mm, zwischen 17 und 42 mm oder zwischen 15 und 37 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußendurchmesser D1 | S2 (mm) | D4 | L5 | PN-Leiste | Zolltarifgewicht (kg) | Rohrdurchmesser D1 | L4 | Lieferumfang | S1 | L2 | L3 | L1 | D3 | Modellreihen | T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 7 | 29 | 315 | 0.045 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 4 | L | 1/4-18 NPT | ||
21.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.04 | - | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | 1/8-27 NPT | ||
18.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 14 | 4 | 27 | 315 | 0.026 | - | 10 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 12 | 20 | 19 | 4 | L | 1/8-27 NPT | ||
21.91 € | 1 | 5 Arbeitstage | 6 | 12 | 4.5 | 21 | 100 | 0.023 | - | 10 | Komplett mit Mutter und Ring | 9 | 9.5 | 17 | 15 | 4.5 | LL | 1/8-27 NPT | ||
23.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.053 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | L | 1/4-18 NPT | ||
20.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 17 | 6 | 29 | 315 | 0.032 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 12 | 14 | 26 | 21 | 6 | L | 1/4-18 NPT | ||
28.72 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | 19 | 5 | 32 | 630 | 0.073 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 17 | 27 | 24 | 5 | S | 1/4-18 NPT | ||
25.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 19 | 7 | 30 | 315 | 0.062 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 14 | 15 | 27 | 22 | 8 | L | 1/4-18 NPT | ||
31.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 8 | 32 | 315 | 0.103 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | L | 3/8-18 NPT | ||
27.14 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 22 | 8 | 32 | 315 | 0.075 | - | 14.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 17 | 17 | 28 | 24 | 10 | L | 3/8-18 NPT | ||
35.82 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 24 | 8 | 38 | 630 | 0.131 | - | 14.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 17 | 22.5 | 28 | 29 | 8 | S | 3/8-18 NPT | ||
44.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 15 | 27 | 11 | 36 | 315 | 0.146 | - | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 19 | 21 | 34 | 28 | 12 | L | 1/2-14 NPT | ||
58.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 16 | 30 | 12 | 43 | 400 | 0.236 | - | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 24.5 | 36 | 33 | 12 | S | 1/2-14 NPT | ||
62.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 18 | 32 | 12 | 40 | 315 | 0.213 | - | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 24 | 23.5 | 36 | 31 | 15 | L | 1/2-14 NPT | ||
85.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 36 | 16 | 48 | 400 | 0.351 | 20 | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 26.5 | 42 | 37 | 16 | S | 3/4-14 NPT | ||
84.03 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 36 | 16 | 44 | 160 | 0.308 | 22 | 19.5 | Komplett mit Mutter und Ring | 27 | 27.5 | 42 | 35 | 19 | L | 3/4-14 NPT | ||
75.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | 36 | 16 | 44 | 160 | 0.206 | 22 | 19.5 | Körper nur ohne Mutter, Ring, Dichtungen oder andere Teile | 27 | 27.5 | 42 | 35 | 19 | L | 3/4-14 NPT |
Loading...
Zolltarifgewichtseinheit | kg | Auftragskennzeichen | WE-NPT | Oberfläche | Cr (VI) - frei |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl | 73079290 | Technisches Material | Stahl | Zolltarifgewicht pro | 1 |
Herkunftsland des Zolltarifs | DE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rohraußendurchmesser D1
S2(mm)
D4
L5
PN-Leiste
Zolltarifgewicht(kg)
Rohrdurchmesser D1
L4
Lieferumfang
S1
L2
L3
L1
D3
Modellreihen
T1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften