Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
0167339160000 |
0167339320000 |
0190043200000 |
0192172180000 |
0192175950000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Drehzahl (1/min) | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Statische Tragzahl (N) (N) | r (min.) (mm) | Ermüdungsgrenzlast pu (kN) | Cage Kennzeichnung | Bore - Code | Käfigmaterial | Schultermaß Maß (d1) (mm) | Durchmesser des Außenrings E. (mm) | Axialer Bewegungsbereich s (mm) | Markierungsabdeckung / Dichtung | ns (mm) | r1 (min.) (mm) | Durchmesser F (mm) | Ref. Drehzahl U / min | Zolltarif - Gewicht (kg) | Zolltarif - Anzahl | Produktcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.66 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 62 | 17 | 14400 | 49000 | 37500 | 1,1 | 5, 6 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 5 | Kunstharz | 38,1 | 54 | 1,4 | 1.1 | 34 | 1,1 | 34 | 10100 | 0,24 | 84825000 | N305-E-XL-TVP2 | ||
57.52 € | 1 | 5 Arbeitstage | 35 | 80 | 21 | 10900 | 76000 | 63000 | 1,5 | 10,6 | Käfig aus massivem Messing , geführt von Rollen | 7 | Messing | 51 | 70,2 | 0,6 | 1.5 | 46.2 | 1,5 | 46,2 | 7900 | 0,485 | 84825000 | N307-E-XL-TVP2 | ||
133.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 60 | 110 | 22 | 6300 | 112000 | 103000 | 1,5 | 16,8 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 12 | Kunstharz | 77,6 | 100 | 1,6 | 1.5 | 72 | 1,5 | 72 | 5400 | 0,81 | 84825000 | N212-E-XL-TVP2 | ||
43.22 € | 1 | 5 Arbeitstage | 30 | 62 | 16 | 14200 | 46000 | 37500 | 1 | 5,4 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 6 | Kunstharz | 41,1 | 55,5 | 1,4 | 0.6 | 37.5 | 0,6 | 37,5 | 9600 | 0,205 | 84879090 | N206-E-XL-TVP2 | ||
325.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | 95 | 170 | 32 | 3800 | 260000 | 265000 | 2,1 | 41,5 | Fensterkäfig aus Polyamid P66, rollgeführt | 19 | Kunstharz | 120,5 | 154,5 | 0,6 | 2.1 | 112.5 | 2,1 | 112,5 | 3700 | 2,81 | 84825000 | N219-E-XL-TVP2 |
Loading...
Anzahl der Laufringzeilen | Eine Bahn | Artikelausführung | Zylinderrollenlager | Form | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Modellreihen | N.. | Zolltarif - Herkunftsland | DE | lichte Höhe Identifikator | CN |
Ringmutter | Nein | Zolltarif - Gewichtseinheit | kg | Zolltarif - Gewicht pro | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
r (min.)(mm)
Ermüdungsgrenzlast pu(kN)
Cage Kennzeichnung
Bore - Code
Käfigmaterial
Schultermaß Maß (d1)(mm)
Durchmesser des Außenrings E.(mm)
Axialer Bewegungsbereich s(mm)
Markierungsabdeckung / Dichtung
ns(mm)
r1 (min.)(mm)
Durchmesser F(mm)
Ref. Drehzahl U / min
Zolltarif - Gewicht(kg)
Zolltarif - Anzahl
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften