Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
40X68-L
Design | LST-L | Zolltarifgewicht(kg) | 0.045 | Zolltarifgewichtseinheit | kg |
---|---|---|---|---|---|
Durchmesser D.(mm) | 68 | Typ | NILOS Ring | Dicke s(mm) | 4 |
Zolltarifgewicht pro | 1 | Durchmesser d(mm) | 40 | Technisches Material | Verzinkter Stahl speziellen |
Anzahl | 73269098 | Herkunftsland des Zolltarifs | DE | Temperaturbereich von / bis(°C) | -20 bis +200 |
Sie befinden sich auf der Seite für NILOS Ring LST-L, die Teilenummer ist 40X68-L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 40X68-L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften