Führungswagen / R18□□□222X / Wagendimensionen wählbar (Teilenummern - CAD Download)

Führungswagen / R18□□□222X / Wagendimensionen wählbar
  • Mengenrabatt
Uneingeschränkter Austauschbau durch einheitliche Rollenschienen mit und ohne Abdeckband über alle Rollenwagenvarianten.Schmiernippel allseitig möglich, dadurch wartungsfreundlichMinimale Schmiermengen durch neuartige KanalgestaltungRuhiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der RollenHöchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Rollenwagens

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RSHP Rollenwagen aus Stahl


Herausragende Eigenschaften
▶ RSHP Rollenwagen sind für alle typischen Anwendungsfälle sowie für spezielle Einbau-, Umgebungs- und Einsatzbedingungen geeignet, 
    so dass keine zusätzlichen Spezialausführungen nötig sind.
▶ Hohe Drehmomentbelastbarkeit
▶ Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptbelastungsrichtungen
▶ Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Rollenwagens
▶ Uneingeschränkter Austauschbau
▶ Beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Rollenschienenausführungen mit allen Rollenwagenvarianten
▶ Zubehör stirnseitig am Rollenwagen einfach anschraubbar


Systematik der Materialnummern

221303596731_DE
 

Bauformen Hochpräzisionsrollenwagen
 

221303596731_DE

FNS – Flansch Normal Standardhöhe

221303596731_DE

FLS – Flansch Lang Standardhöhe

221303596731_DE

SNS – Schmal Normal Standardhöhe

221303596731_DE

SLS – Schmal Lang Standardhöhe

221303596731_DE

SNH – Schmal Normal Hoch

221303596731_DE

SLH – Schmal Lang Hoch

FNS – Flansch Normal Standardhöhe R1851 ... 2.

221303596731_DE

Eigenschaften und Bestellung

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 4 m/s
Beschleunigung: amax = 150 m/s2

Empfohlene Kombination aus Vorspannung und Genauigkeitsklasse
▶ Bei Vorspannung C2: H und P (vorzugsweise)
▶ Bei Vorspannung C3: P und SP



Materialnummern

GrößeRollenwagen
mit Größe
VorspannungsklasseGenauigkeitsklasseDichtungen
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1851 22 32192X
 3 2192X
35R1851 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1851 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1851 52 32192X2A
 3 2192X2A
65R1851 62 32192X
 3 2192X

1) Mit integrierter DS-Dichtung
 

Vorspannungsklassen
C2 = Mittlere Vorspannung
C3 = Hohe Vorspannung
C1, C4, C5 auf Anfrage
Dichtungen
DS = Doppellippige Dichtung
LS = Leichtlaufdichtung
SS = Standarddichtung
AS = Längsdichtung
 

Bestellbeispiel
Optionen:
▶ Rollenwagen FNS
▶ Größe 35
▶ Vorspannungsklasse C2
▶ Genauigkeitsklasse H
▶ Mit doppellippiger Dichtung 2X
Materialnummer: R1851 323 2X

Maßbild und Spezifikationen

221303596731_DE

221303596731_DE

 
 a) Für O-Ring
    Größe 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
    Größen 35 bis 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
    Schmierbohrung bei Bedarf öffnen (siehe Kapitel "Schmierung").
b) Empfohlene Position für Stiftbohrungen
    (Maße E4 siehe Kapitel "Montagehinweise", Abschnitt "Verstiftung").
    An dieser Position können fertigungsbedingt Vorbohrungen vorhanden sein.
    Sie sind zum Aufbohren geeignet.
c) Schmiernippel, Gewinde M6 – 8 tief:
    Anschluss allseitig möglich (bei Größe 25 stirnseitig und oben).
    Abweichende Maße bei anderen Anschlussstücken.
d) Bei Rollenschienen der Genauigkeitsklasse H kann 
    fertigungsbedingt diese Grundfläche ohne Bodennut sein.
e) An dieser Position können fertigungsbedingt Verschlussstopfen vorhanden sein.
    Vor der Montage entfernen.
f) Führungswagen Größe 55 und 65 ohne Beschichtung und AS-Dichtung
 


Abmessungen (mm)

GrößeAA1A2A3A41)BB1E1E2E3E4E8E8,1E8,2E9E9,1E9,2
2570352323,597,0063,55745405533,440,28,3021,40
35100503433,047,0118,0079,68262528050,360,513,1029,10
45120604537,555,6147,00101,510080609862,972,016,7036,50
55140705343,563,3170,65123,1116957011474,281,618,8540,75
65170856353,5207,30146,01421108214035,093106,09,302655,00
GrößeHH1H22)H23)H34)K1K2N1N2N5N6±0,5Ø S1S2S5S95)T6)V1V17)
25363023,6023,4014,0597,35,514,36,7M87M3-6,5 tief30,07,5-
35484131,1030,804315,5517,401211,07,019,48,5M109M3-6,0 tief40,08,0-
45605139,1038,805317,4520,351513,58,022,410,4M1214M4-9,0 tief52,510,0-
55705847,8547,556021,7524,901813,79,028,712,4M1416M5-8,0 tief60,012,012,6+/-0,57)
65907658,1557,8530,0033,002321,59,336,514,6M1618M4-8,0 tief75,015,015,6+/-0,57)

1) Maß A4 = Breite der zusätzlichen Längsdichtung
2) Maß H2 mit Abdeckband
3) Maß H2 ohne Abdeckband
4) Maß H3 = Gesamthöhe Rollenwagen inkl. der zusätzlichen Längsdichtung
5) Gewinde für Anschlussteile
6) Maß T = Teilung der Rollenschiene
7) Maß für Führungswagen Größe 55 und 65 ohne Beschichtung und AS-Dichtung

 

Technische Daten

GrößeMasse (kg)Tragzahlen1)  (N)Torsionstragmomente1) (Nm)Längstragmomente1)  (Nm)
  

221303596731_DE

221303596731_DE

221303596731_DE

 mCC0MtMt0MLML0
250,732690059500348770260580
352,1561000119400121023707601480
454,051066002094002640518016503240
555,441404002847004120835026105290
6510,72237200456300843016210526010120

1) Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Tragmomente basiert auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.
    Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrunde gelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte C, Mt und ML nach Tabelle mit 1,23 multiplizieren.

FLS – Flansch Lang Standardhöhe R1853 ... 2.

221303596731_DE

Eigenschaften und Bestellung

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 4 m/s
Beschleunigung: amax = 150 m/s2

Empfohlene Kombination aus Vorspannung und Genauigkeitsklasse
▶ Bei Vorspannung C2: H und P (vorzugsweise)
▶ Bei Vorspannung C3: P und SP



Materialnummern

GrößeRollenwagen
mit Größe
VorspannungsklasseGenauigkeitsklasseDichtungen
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1853 22 32192X
 3 2192X
35R1853 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1853 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1853 52 32192X2A
 3 2192X2A
65R1853 62 32192X
 3 2192X

1) Mit integrierter DS-Dichtung
 

Vorspannungsklassen
C2 = Mittlere Vorspannung
C3 = Hohe Vorspannung
C1, C4, C5 auf Anfrage
Dichtungen
DS = Doppellippige Dichtung
LS = Leichtlaufdichtung
SS = Standarddichtung
AS = Längsdichtung
 

Bestellbeispiel
Optionen:
▶ Rollenwagen FLS
▶ Größe 35
▶ Vorspannungsklasse C2
▶ Genauigkeitsklasse H
▶ Mit doppellippiger Dichtung 2X
Materialnummer: R1853 323 2X

Maßbild und Spezifikationen

221303596731_DE

221303596731_DE

 
 a) Für O-Ring
    Größe 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
    Größen 35 bis 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
    Schmierbohrung bei Bedarf öffnen (siehe Kapitel "Schmierung").
b) Empfohlene Position für Stiftbohrungen
    (Maße E4 siehe Kapitel "Montagehinweise", Abschnitt "Verstiftung").
    An dieser Position können fertigungsbedingt Vorbohrungen vorhanden sein.
    Sie sind zum Aufbohren geeignet.
c) Schmiernippel, Gewinde M6 – 8 tief:
    Anschluss allseitig möglich (bei Größe 25 stirnseitig und oben).
    Abweichende Maße bei anderen Anschlussstücken.
d) Bei Rollenschienen der Genauigkeitsklasse H kann 
    fertigungsbedingt diese Grundfläche ohne Bodennut sein.
e) An dieser Position können fertigungsbedingt Verschlussstopfen vorhanden sein.
    Vor der Montage entfernen.
f) Führungswagen Größe 55 und 65 ohne Beschichtung und AS-Dichtung
 


Abmessungen (mm)

GrößeAA1A2A3A41)BB1E1E2E3E4E8E8,1E8,2E9E9,1E9,2
2570352323,5115,0081,55745405533,440,28,3021,40
35100503433,047,0142,00103,68262528050,360,513,1029,10
45120604537,555,6179,50134,010080609862,972,016,7036,50
55140705343,563,3209,65162,1116957011474,281,618,8540,75
65170856353,5255,30194,01421108214035,093,00106,09,3026,0055,00
GrößeHH1H22)H23)H34)K1K2N1N2N5N6±0,5Ø S1S2S5S95)T6)V1V17)
25363023,6023,4023,0597,35,514,36,7M87M3-6,5 tief30,07,5-
35484131,1030,804327,5529,401211,07,019,48,5M109M3-6,0 tief40,08,0-
45605139,1038,805333,7036,601513,58,022,410,4M1214M4-9,0 tief52,510,0-
55705847,8547,556041,2544,401813,79,028,712,4M1416M5-8,0 tief60,012,012,6+/-0,57)
65907658,1557,8554,0057,002321,59,336,514,6M1618M4-8,0 tief75,015,015,6+/-0,57)

1) Maß A4 = Breite der zusätzlichen Längsdichtung
2) Maß H2 mit Abdeckband
3) Maß H2 ohne Abdeckband
4) Maß H3 = Gesamthöhe Rollenwagen inkl. der zusätzlichen Längsdichtung
5) Gewinde für Anschlussteile
6) Maß T = Teilung der Rollenschiene
7) Maß für Führungswagen Größe 55 und 65 ohne Beschichtung und AS-Dichtung

 

Technische Daten

GrößeMasse (kg)Tragzahlen1)  (N)Torsionstragmomente1) (Nm)Längstragmomente1)  (Nm)
  

221303596731_DE

221303596731_DE

221303596731_DE

 mCC0MtMt0MLML0
250,933330076400432990420970
352,70749001554001490308012202530
455,151323002764003270683026905630
557,1517400037490051001099044209520
6514,182959006063001051021540887018180

1) Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Tragmomente basiert auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.
    Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrunde gelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte C, Mt und ML nach Tabelle mit 1,23 multiplizieren.

SNH – Schmal Normal Hoch R1821 ... 2.

221303596731_DE

Eigenschaften und Bestellung

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 4 m/s
Beschleunigung: amax = 150 m/s2

Empfohlene Kombination aus Vorspannung und Genauigkeitsklasse
▶ Bei Vorspannung C2: H und P (vorzugsweise)
▶ Bei Vorspannung C3: P und SP



Materialnummern

GrößeRollenwagen
mit Größe
VorspannungsklasseGenauigkeitsklasseDichtungen
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1821 22 32192X
 3 2192X
35R1821 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1821 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1821 52 32192X2A
 3 2192X2A

1) Mit integrierter DS-Dichtung
 

Vorspannungsklassen
C2 = Mittlere Vorspannung
C3 = Hohe Vorspannung
C1, C4, C5 auf Anfrage
Dichtungen
DS = Doppellippige Dichtung
LS = Leichtlaufdichtung
SS = Standarddichtung
AS = Längsdichtung
 

Bestellbeispiel
Optionen:
▶ Rollenwagen SNH
▶ Größe 35
▶ Vorspannungsklasse C2
▶ Genauigkeitsklasse H
▶ Mit doppellippiger Dichtung 2X
Materialnummer: R1821 323 2X

Maßbild und Spezifikationen

221303596731_DE

221303596731_DE

 
 a) Für O-Ring
    Größe 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
    Größen 35 bis 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
    Schmierbohrung bei Bedarf öffnen (siehe Kapitel "Schmierung").
b) Empfohlene Position für Stiftbohrungen
    (Maße E4 siehe Kapitel "Montagehinweise", Abschnitt "Verstiftung").
c) Schmiernippel, Gewinde M6 – 8 tief:
    Anschluss allseitig möglich (bei Größe 25 stirnseitig und oben).
    Abweichende Maße bei anderen Anschlussstücken.
d) Bei Rollenschienen der Genauigkeitsklasse H kann 
    fertigungsbedingt diese Grundfläche ohne Bodennut sein.
 


Abmessungen (mm)

GrößeAA1A2A3A41)BB1E1E2E8E8,2E9E9,2
2548242312,597,0063,5353533,440,212,3025,40
3570353418,047,0118,0079,6505050,360,520,1036,10
4586434520,555,6147,00101,5606062,972,026,7046,50
55100505323,563,3170,65123,1757574,281,628,8550,75
GrößeHH1H22)H23)H34)K1K2N3N5N6±0,5S2S5S95)T6)V1
25403423,6023,4019,05814,3M67M3-6,5 tief30,07,5
35554831,1030,805021,5523,401314,019,4M89M3-6,0 tief40,08,0
45706139,1038,806327,4530,351818,022,4M1014M4-9,0 tief52,510,0
55806847,8547,557031,7534,901919,028,7M1216M5-8,0 tief60,012,0

1) Maß A4 = Breite der zusätzlichen Längsdichtung
2) Maß H2 mit Abdeckband
3) Maß H2 ohne Abdeckband
4) Maß H3 = Gesamthöhe Rollenwagen inkl. der zusätzlichen Längsdichtung
5) Gewinde für Anschlussteile
6) Maß T = Teilung der Rollenschiene
7) Maß für Führungswagen Größe 55 und 65 ohne Beschichtung und AS-Dichtung

 

Technische Daten

GrößeMasse (kg)Tragzahlen1)  (N)Torsionstragmomente1) (Nm)Längstragmomente1)  (Nm)
  

221303596731_DE

221303596731_DE

221303596731_DE

 mCC0MtMt0MLML0
250,632690059500348770260580
351,8561000119400121023707601480
453,351066002094002640518016503240
555,041404002847004120835026105290

1) Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Tragmomente basiert auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.
    Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrunde gelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte C, Mt und ML nach Tabelle mit 1,23 multiplizieren.

SLH – Schmal Lang Hoch R1824 ... 2.

221303596731_DE

Eigenschaften und Bestellung

Dynamikwerte
Geschwindigkeit: vmax = 4 m/s
Beschleunigung: amax = 150 m/s2

Empfohlene Kombination aus Vorspannung und Genauigkeitsklasse
▶ Bei Vorspannung C2: H und P (vorzugsweise)
▶ Bei Vorspannung C3: P und SP



Materialnummern

GrößeRollenwagen
mit Größe
VorspannungsklasseGenauigkeitsklasseDichtungen
C2C3HPSPUPDSLSSSAS1)
25R1824 22 32192X
 3 2192X
35R1824 32 32192X25242A
 3 2192X25242A
45R1824 42 32192X25242A
 3 2192X25242A
55R1824 52 32192X2A
 3 2192X2A

1) Mit integrierter DS-Dichtung
 

Vorspannungsklassen
C2 = Mittlere Vorspannung
C3 = Hohe Vorspannung
C1, C4, C5 auf Anfrage
Dichtungen
DS = Doppellippige Dichtung
LS = Leichtlaufdichtung
SS = Standarddichtung
AS = Längsdichtung
 

Bestellbeispiel
Optionen:
▶ Rollenwagen SLH
▶ Größe 35
▶ Vorspannungsklasse C2
▶ Genauigkeitsklasse H
▶ Mit doppellippiger Dichtung 2X
Materialnummer: R1824 323 2X

Maßbild und Spezifikationen

221303596731_DE

221303596731_DE

 
 a) Für O-Ring
    Größe 25: Ø 5 · 1,5 (mm)
    Größen 35 bis 65: Ø 7 · 1,5 (mm)
    Schmierbohrung bei Bedarf öffnen (siehe Kapitel "Schmierung").
b) Empfohlene Position für Stiftbohrungen
    (Maße E4 siehe Kapitel "Montagehinweise", Abschnitt "Verstiftung").
c) Schmiernippel, Gewinde M6 – 8 tief:
    Anschluss allseitig möglich (bei Größe 25 stirnseitig und oben).
    Abweichende Maße bei anderen Anschlussstücken.
d) Bei Rollenschienen der Genauigkeitsklasse H kann 
    fertigungsbedingt diese Grundfläche ohne Bodennut sein.
 


Abmessungen (mm)

GrößeAA1A2A3A41)BB1E1E2E8E8,2E9E9,2
2548242312,5115,0081,5355033,440,212,3025,40
3570353418,047,0142,00103,6507250,360,520,1036,10
4586434520,555,6179,50134,0608062,972,026,7046,50
55100505323,563,3209,65162,1759574,281,628,8550,75
GrößeHH1H22)H23)H34)K1K2N3N5N6±0,5S2S5S95)T6)V1
25403423,6023,4020,5589,514,3M67M3-6,5 tief30,07,5
35554831,1030,805022,5524,401314,019,4M89M3-6,0 tief40,08,0
45706139,1038,806333,7036,601818,022,4M1014M4-9,0 tief52,510,0
55806847,8547,557041,2544,401919,028,7M1216M5-8,0 tief60,012,0

1) Maß A4 = Breite der zusätzlichen Längsdichtung
2) Maß H2 mit Abdeckband
3) Maß H2 ohne Abdeckband
4) Maß H3 = Gesamthöhe Rollenwagen inkl. der zusätzlichen Längsdichtung
5) Gewinde für Anschlussteile
6) Maß T = Teilung der Rollenschiene
7) Maß für Führungswagen Größe 55 und 65 ohne Beschichtung und AS-Dichtung

 

Technische Daten

GrößeMasse (kg)Tragzahlen1)  (N)Torsionstragmomente1) (Nm)Längstragmomente1)  (Nm)
  

221303596731_DE

221303596731_DE

221303596731_DE

 mCC0MtMt0MLML0
250,803330076400432990420970
352,35749001554001490308012202530
454,451323002764003270683026905630
556,5517400037490051001099044209520

1) Die Festlegung der dynamischen Tragzahlen und Tragmomente basiert auf 100 000 m Hubweg nach DIN ISO 14728-1.
    Häufig werden jedoch nur 50 000 m zugrunde gelegt. Hierfür gilt zum Vergleich: Werte C, Mt und ML nach Tabelle mit 1,23 multiplizieren.

Teilenummer
R18213222X
R18214222X
R18243222X
R18244222X
R18245222X
R18512222X
R18513222X
R18514222X
R18515222X
R18516222X
R18532222X
R18533222X
R18534222X
R18535222X
R18536222X
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung - Führungswagen Breite - Führungsschiene
(mm)
[H] Höhe - Montage
(mm)
Nominale Teilenummer Grundtragzahl: Tragzahl - dynamisch
(N)
Grundtragzahl: Tragzahl - statisch
(N)
[MA] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MB] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
[MC] Zulässiges statisches Moment
(Nm)
Gesamtbreite
(mm)
Wagenlänge
(mm)

275.53 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Standard] SNH - Schmal Normal Hoch3455356100011940014801480237070118

347.14 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Standard] SNH - Schmal Normal Hoch45704510660020940032403240518086147

317.00 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Lang] SLH - Schmal Lang Hoch3455356100011940014801480237070142

399.42 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Lang] SLH - Schmal Lang Hoch45704510660020940032403240518086179,5

543.79 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Lang] SLH - Schmal Lang Hoch538055140400284700529052908350100209,65

287.12 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Breit] FNS - Flansch Normal Standardhöhe23362526900595005805807707097

290.01 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Breit] FNS - Flansch Normal Standardhöhe34483561000119400148014802370100118

365.45 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Breit] FNS - Flansch Normal Standardhöhe456045106600209400324032405180120147

497.53 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Breit] FNS - Flansch Normal Standardhöhe537055140400284700529052908350140170,65

892.67 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Breit] FNS - Flansch Normal Standardhöhe639065237200456300101201012016210170207,3

330.18 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Groß] FLS - Flansch Lang Standardhöhe233625333007640097097099070115

333.51 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Groß] FLS - Flansch Lang Standardhöhe34483574900155400253025303080100142

420.25 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Groß] FLS - Flansch Lang Standardhöhe456045132300276400563056306830120179,5

572.16 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Groß] FLS - Flansch Lang Standardhöhe5370551740003749009520952010990140209,65

1,026.59 €

1 Verfügbar 70 Arbeitstage [Groß] FLS - Flansch Lang Standardhöhe639065295900606300181801818021540170255,3

Loading...

  1. 1

Download (PDF)

  • BOSCH REXROTHLink zur Webseite .

Grundlegende Informationen

Ausführung - Schiene Standardschiene Werkstoff Kohlenstoffstahl Anzahl Führungswagen 1
Vorspannung Mittlere Vorspannung Genauigkeit Präzisionsklasse (Höher) Ausführung - Wälzkörper Walze
Set / Einzelteile nur Führungswagen

Technischer Support