Profilschienen / R1805 / Präzisionsklasse wählbar

Profilschienen / R1805 / Präzisionsklasse wählbar
Uneingeschränkter Austauschbau durch einheitliche Rollenschienen mit und ohne Abdeckband über alle Rollenwagenvarianten.Schmiernippel allseitig möglich, dadurch wartungsfreundlichMinimale Schmiermengen durch neuartige KanalgestaltungRuhiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der RollenHöchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Rollenwagens

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Standard-Rollenschienen aus Stahl


Herausragende Eigenschaften
▶ Rollenschienen im Laufbahnbereich gehärtet und geschliffen
▶ Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen
▶ Sehr hohe Drehmomentbelastbarkeit

 
Rollenschiene SNS mit bewährtem Abdeckband zum Abdecken der Befestigungsbohrungen
▶ Eine Abdeckung für alle Bohrungen, spart Zeit und Kosten
▶ Aus nicht rostendem Federstahl DIN EN 10088
▶ Einfach und sicher in der Montage
▶ Aufclipsen und sichern

 

221303596742_DE


Bauform- und Modellübersicht
 

221303596742_EN

SNS mit Abdeckband und
Bandsicherungen

221303596742_EN

SNS mit Abdeckband und
Schutzkappen

221303596742_EN

SNS mit Abdeckband und
Schraube/Scheibe

221303596742_EN

SNS mit Abdeckkappen aus
Kunststoff


Definition Bauform Rollenschienen

KriteriumBezeichnungKurzzeichen (Beispiel)
  SNO
BreiteSchmalS  
LängeNormal N 
HöheStandardhöhe  S
 Ohne Bodennut  O
 


Systematik der Materialnummern
 

221303596742_DE

SNS/SNO mit Abdeckband und Bandsicherungen R1805 .3. ../R1805 .B. ..

221303596742_DE

Eigenschaften und Bestellung

Von oben verschraubbar, mit Abdeckband aus korrosionsbeständigem Federstahl nach DIN EN 10088 und Bandsicherungen aus Aluminium 
(ohne stirnseitige Gewindebohrung)

Hinweise
▶ Abdeckband sichern!
▶ Bandsicherungen im Lieferumfang.
▶ Montagehinweise beachten!
▶ "Montageanleitung für Rollenschienenführungen" und "Montageanleitung für Abdeckband" bitte anfordern.
▶ Rollenschiene auch mehrteilig lieferbar.

Rollenschienen R1805 .B. .. mit glatter Bodenfläche für Montageflächen aus Mineralgussbauteilen
In Größe 35-65 und der Genauigkeitsklasse H, P, SP, GP lieferbar, UP auf Anfrage.



Materialnummern

GrößeRollenschiene
mit Größe
GenauigkeitsklasseAnzahl der TeilstückeTeilung T
(mm)
Empfohlene Schienenlängen
L = nB · T – 4 mm
HPSPGPUPEinteiligMehrteiligAnzahl Bohrungen maximal nB
25R1805 233218931, ....3., ....30,0133
35R1805 333218931, ....3., ....40,0100
45R1805 433218931, ....3., ....52,576
55R1805 533218931, ....3., ....60,066
65R1805 633218961, ....6., ....75,053
 
Bestellbeispiel 1
(bis Lmax)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNS
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Einteilig
▶ Schienenlänge L = 1676 mm
Materialnummer: R1805 332 61, 1676 mm
Bestellbeispiel 2
(über Lmax)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNS
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Mehrteilig (2 Teile)
▶ Schienenlänge L = 5036 mm
Materialnummer: R1805 332 62, 5036 mm
Bestellbeispiel 3
(bis Lmax mit glatter Bodenfläche)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNO
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Einteilig
▶ Schienenlänge L = 1676 mm
Materialnummer: R1805 3B2 61, 1676 mm

Maßbild und Spezifikationen

  

221303596742_DE

Rollenschiene mit Abdeckband ohne stirnseitige Gewindebohrungen 
(für Bandsicherungen nicht erforderlich).
Sicherung des Abdeckbandes mit Bandsicherungen (im Lieferumfang).

a) Bei Rollenschienen der Genauigkeitsklasse H kann fertigungsbedingt 
    diese Grundfläche ohne Bodennut sein. 


Abmessungen (mm)

GrößeA2DH21)Lmax2)N6±0,5N73)N8N9S5T1minT1maxT1S4)TMasse (kg/m)
25231123,60398614,38,2132,071320,013,0030,03,1
35341531,10399619,411,7162,291628,018,0040,06,3
45452039,10398622,412,5182,2141836,524,2552,510,3
55532447,85395628,714,0173,2162042,028,0060,013,1
65632658,15397136,515,0173,2182155,035,5075,017,4

1) Maß H2 mit Abdeckband
    Größe 25 mit Abdeckband 0,2 mm
    Ab Größe 35 mit Abdeckband 0,3 mm
2) Größe 35: auch bis Länge 5996 mm einteilig lieferbar
    Größe 45: auch bis Länge bis 5981 mm einteilig lieferbar
    Größe 55: auch bis Länge bis 5936 mm einteilig lieferbar
    Größe 65: auch bis Länge bis 5921 mm einteilig lieferbar
3) Maß N7 mit Abdeckband
4) Vorzugsmaß T1S mit Toleranzen ±0,75

SNS/SNO mit Abdeckband und Schutzkappen R1805 .6. ../R1805 .D. ..

221303596742_DE

Eigenschaften und Bestellung

Von oben verschraubbar, mit Abdeckband aus korrosionsbeständigem Federstahl nach DIN EN 10088 und verschraubten Schutzkappen aus Kunststoff
(mit stirnseitiger Gewindebohrung)

Hinweise
▶ Sicherung des Abdeckbandes alternativ mit Schrauben und Scheiben möglich.
▶ Schutzkappen mit Schrauben und Scheiben im Lieferumfang.
▶ Montagehinweise beachten!
▶ "Montageanleitung für Rollenschienenführungen" und "Montageanleitung für Abdeckband" bitte anfordern.
▶ Rollenschiene auch mehrteilig lieferbar.

Rollenschienen R1805 .D. .. mit glatter Bodenfläche für Montageflächen aus Mineralgussbauteilen
In Größe 35-65 und der Genauigkeitsklasse H, P, SP, GP lieferbar, UP auf Anfrage.



Materialnummern

GrößeRollenschiene
mit Größe
GenauigkeitsklasseAnzahl der TeilstückeTeilung T
(mm)
Empfohlene Schienenlängen
L = nB · T – 4 mm
HPSPGPUPEinteiligMehrteiligAnzahl Bohrungen maximal nB
25R1805 263218931, ....3., ....30,0133
35R1805 663218931, ....3., ....40,0100
45R1805 463218931, ....3., ....52,576
55R1805 563218931, ....3., ....60,066
65R1805 663218961, ....6., ....75,053
 
Bestellbeispiel 1
(bis Lmax)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNS
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Einteilig
▶ Schienenlänge L = 1676 mm
Materialnummer: R1805 362 61, 1676 mm
Bestellbeispiel 2
(über Lmax)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNS
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Mehrteilig (2 Teile)
▶ Schienenlänge L = 5036 mm
Materialnummer: R1805 362 62, 5036 mm
Bestellbeispiel 3
(bis Lmax mit glatter Bodenfläche)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNO
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Einteilig
▶ Schienenlänge L = 1676 mm
Materialnummer: R1805 3D2 61, 1676 mm

Maßbild und Spezifikationen

  

221303596742_DE

Rollenschiene mit Abdeckband und stirnseitigen Gewindebohrungen.
Sicherung mit verschraubten Schutzkappen aus Kunststoff oder 
alternativ mit Schrauben und Scheiben (mitgeliefert).

a) Bei Rollenschienen der Genauigkeitsklasse H kann fertigungsbedingt 
    diese Grundfläche ohne Bodennut sein. 


Abmessungen (mm)

GrößeA2DH21)Lmax2)N6±0,5N7N8N9N10S5T1minT1maxT1S3) 4)TMasse (kg/m)
25231123,60398614,315,0156,54,1071320,013,0030,03,1
35341531,10399619,422,0187,04,1091628,018,0040,06,3
45452039,10398622,430,0207,04,10141836,524,2552,510,3
55532447,85395628,730,0207,04,35162042,028,0060,013,1
65632658,15397136,540,0207,04,35182155,035,5075,017,4

1) Maß H2 mit Abdeckband
    Größe 25 mit Abdeckband 0,2 mm
    Ab Größe 35 mit Abdeckband 0,3 mm
2) Größe 35: auch bis Länge 5996 mm einteilig lieferbar
    Größe 45: auch bis Länge bis 5981 mm einteilig lieferbar
    Größe 55: auch bis Länge bis 5936 mm einteilig lieferbar
    Größe 65: auch bis Länge bis 5921 mm einteilig lieferbar
3) Vorzugsmaß T1S mit Toleranzen ±0,75
4) Bei Unterschreitung von T1 min kein stirnseitiges Gewinde möglich. Abdeckband sichern! Siehe Montagehinweise.

SNS/SNO mit Abdeckkappen aus Kunststof R1805 .5. 3./R1805 .C. 3.

221303596742_DE

Eigenschaften und Bestellung

Von oben verschraubbar, mit Abdeckkappen aus Kunststof

Hinweise
▶ Abdeckkappen aus Kunststoff im Lieferumfang.
▶ Montagehinweise beachten!
▶ "Montageanleitung für Rollenschienenführungen" bitte anfordern.
▶ Rollenschiene auch mehrteilig lieferbar.

Rollenschienen R1805 .C. 3. mit glatter Bodenfläche für Montageflächen aus Mineralgussbauteilen
In Größe 35-65 und der Genauigkeitsklasse H, P, SP, GP lieferbar, UP auf Anfrage.



Materialnummern

GrößeRollenschiene
mit Größe
GenauigkeitsklasseAnzahl der TeilstückeTeilung T
(mm)
Empfohlene Schienenlängen
L = nB · T – 4 mm
HPSPGPUPEinteiligMehrteiligAnzahl Bohrungen maximal nB
25R1805 253218931, ....3., ....30,0133
35R1805 353218931, ....3., ....40,0100
45R1805 453218931, ....3., ....52,576
55R1805 553218931, ....3., ....60,066
65R1805 653218961, ....6., ....75,053
 
Bestellbeispiel 1
(bis Lmax)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNS
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Einteilig
▶ Schienenlänge L = 1676 mm
Materialnummer: R1805 352 31, 1676 mm
Bestellbeispiel 2
(über Lmax)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNS
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Mehrteilig (2 Teile)
▶ Schienenlänge L = 5036 mm
Materialnummer: R1805 352 32, 5036 mm
Bestellbeispiel 3
(bis Lmax mit glatter Bodenfläche)
Optionen:
▶ Rollenschiene SNO
▶ Größe 35
▶ Genauigkeitsklasse P
▶ Einteilig
▶ Schienenlänge L = 1676 mm
Materialnummer: R1805 3C2 31, 1676 mm

Maßbild und Spezifikationen

  

221303596742_DE

Abdeckkappen aus Kunststoff werden mit den Rollenschienen 
geliefert und sind auch als Zubehör erhältlich.
Kunststoffabdeckkappen montieren siehe
"Montageanleitung für Rollenschienenführungen".

a) Bei Rollenschienen der Genauigkeitsklasse H kann fertigungsbedingt 
    diese Grundfläche ohne Bodennut sein. 


Abmessungen (mm)

GrößeA2DH2Lmax2)N6±0,5S5T1minT1maxT1S2)TMasse (kg/m)
25231123,40398614,371020,013,0030,03,1
35341530,80399619,491228,018,0040,06,3
45452038,80398622,4141636,524,2552,510,3
55532447,55395628,7161842,028,0060,013,1
65632657,85397136,5182055,035,5075,017,4

1) Größe 35: auch bis Länge 5996 mm einteilig lieferbar
    Größe 45: auch bis Länge bis 5981 mm einteilig lieferbar
    Größe 55: auch bis Länge bis 5936 mm einteilig lieferbar
    Größe 65 und 65/100: auch bis Länge bis 5921 mm einteilig lieferbar
2) Vorzugsmaß T1S mit Toleranzen ±0,75

Teilenummer
R180523131.L=[86-3986/1]
R180523231.L=[86-3986/1]
R180523331.L=[86-3986/1]
R180525131.L=[80-3986/1]
R180525231.L=[80-3986/1]
R180525331.L=[80-3986/1]
R180526231.L=[86-3986/1]
R180526331.L=[86-3986/1]
R180533161.L=[112-3996/1]
R180533261.L=[112-3996/1]
R180533361.L=[112-3996/1]
R180535131.L=[104-3996/1]
R180535231.L=[104-3996/1]
R180535331.L=[104-3996/1]
R180536261.L=[112-3996/1]
R180536361.L=[112-3996/1]
R180543161.L=[141-3986/1]
R180543261.L=[141-3986/1]
R180543361.L=[141-3986/1]
R180545131.L=[137-3986/1]
R180545231.L=[137-3986/1]
R180545331.L=[137-3986/1]
R180546261.L=[141-3986/1]
R180546361.L=[141-3986/1]
R180553161.L=[160-3956/1]
R180553261.L=[160-3956/1]
R180553361.L=[160-3956/1]
R180555131.L=[156-3956/1]
R180555231.L=[156-3956/1]
R180555331.L=[156-3956/1]
R180556261.L=[160-3956/1]
R180556361.L=[160-3956/1]
R180563161.L=[192-3971/1]
R180563261.L=[192-3971/1]
R180563361.L=[192-3971/1]
R180565131.L=[190-3971/1]
R180565231.L=[190-3971/1]
R180565331.L=[190-3971/1]
R180566261.L=[192-3971/1]
R180566361.L=[192-3971/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[L] Länge - Schiene
(mm)
Genauigkeit Nominale Teilenummer T Dimension
(mm)
Schienen Option
1 56 Arbeitstage 86 ~ 3986SP klasse (Höchsten)2530mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 86 ~ 3986Präzisionsklasse (Höher)2530mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 86 ~ 3986Hochklasse (Hoch)2530mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 80 ~ 3986SP klasse (Höchsten)2530mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 80 ~ 3986Präzisionsklasse (Höher)2530mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 80 ~ 3986Hochklasse (Hoch)2530mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 86 ~ 3986Präzisionsklasse (Höher)2530mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 86 ~ 3986Hochklasse (Hoch)2530mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 112 ~ 3996SP klasse (Höchsten)3540mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 112 ~ 3996Präzisionsklasse (Höher)3540mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 112 ~ 3996Hochklasse (Hoch)3540mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 104 ~ 3996SP klasse (Höchsten)3540mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 104 ~ 3996Präzisionsklasse (Höher)3540mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 104 ~ 3996Hochklasse (Hoch)3540mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 112 ~ 3996Präzisionsklasse (Höher)3540mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 112 ~ 3996Hochklasse (Hoch)3540mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 141 ~ 3986SP klasse (Höchsten)4552,5mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 141 ~ 3986Präzisionsklasse (Höher)4552,5mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 141 ~ 3986Hochklasse (Hoch)4552,5mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 137 ~ 3986SP klasse (Höchsten)4552,5mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 137 ~ 3986Präzisionsklasse (Höher)4552,5mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 137 ~ 3986Hochklasse (Hoch)4552,5mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 141 ~ 3986Präzisionsklasse (Höher)4552,5mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 141 ~ 3986Hochklasse (Hoch)4552,5mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 160 ~ 3956SP klasse (Höchsten)5560mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 160 ~ 3956Präzisionsklasse (Höher)5560mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 160 ~ 3956Hochklasse (Hoch)5560mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 156 ~ 3956SP klasse (Höchsten)5560mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 156 ~ 3956Präzisionsklasse (Höher)5560mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 156 ~ 3956Hochklasse (Hoch)5560mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 160 ~ 3956Präzisionsklasse (Höher)5560mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 160 ~ 3956Hochklasse (Hoch)5560mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 192 ~ 3971SP klasse (Höchsten)6575mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 192 ~ 3971Präzisionsklasse (Höher)6575mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 192 ~ 3971Hochklasse (Hoch)6575mit Abdeckband und Bandsicherungen
1 56 Arbeitstage 190 ~ 3971SP klasse (Höchsten)6575mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 190 ~ 3971Präzisionsklasse (Höher)6575mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 190 ~ 3971Hochklasse (Hoch)6575mit Abdeckkappen aus Kunststoff
1 56 Arbeitstage 192 ~ 3971Präzisionsklasse (Höher)6575mit Abdeckband und Schutzkappen
1 56 Arbeitstage 192 ~ 3971Hochklasse (Hoch)6575mit Abdeckband und Schutzkappen

Loading...

  1. 1

Download (PDF)

  • BOSCH REXROTHLink zur Webseite .

Grundlegende Informationen

Werkstoff Kohlenstoffstahl Ausführung - Wälzkörper Walze Set / Einzelteile Rail only

Technischer Support