Zahnkranz-Sternelemente für Klauenkupplungen / ROTEX® / 64-98 Shore / Shore 64-98

Zahnkranz-Sternelemente für Klauenkupplungen / ROTEX® / 64-98 Shore / Shore 64-98

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Durch unterschiedliche Härtegrade des T-PUR®-Zahnkranzes können der Dämpfungsgrad und die Torsionssteifigkeit der Elastomerkupplung angepasst werden.ROTEX Zahnkranz (Elastomer) Werkstoff:Unser Elastomermaterial T-PUR®​​ ist wesentlich temperaturbeständiger und langlebiger als herkömmliche Polyurethane. Optisch haben wir das T-PUR® (Elastomer) durch die Farben orange (92 Shore A), lila (98 Shore A) und blassgrün (64 Shore D) gekennzeichnet.Auf Wunsch erhalten Sie auch weiterhin die bisherigen Polyurethan-Zahnkränze in den Farben gelb, rot und naturweiß mit grüner Zahnkranzmarkierung.T-PUR Zahnkranz - Ihre Vorteile:- Längere Einsatzdauer - Ein erweiterter Temperaturbereich von über 40 %- In den Temperatur bereichen von +40° C bis +90° C eine Verbesserung des Temperatur faktors von bis zu 23 %- Beibehaltung aller technischen Eigenschaften- Gleicher Preis wie klassisches ProgrammDie ROTEX Wellenkupplungen bestehen aus zwei Naben (Aluminium oder Stahl) sowie einem Zahnkranz (Elastomerring / Nockenring) aus T-PUR® (Elastomer).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
020141000003
020141000020
020141000042
020141000045
020191000003
020191000020
020191000042
020191000045
020241000003
020241000020
020241000042
020241000045
020281000003
020281000020
020281000042
020281000045
020381000020
020381000042
020381000045
020421000020
020421000042
020421000045
020481000020
020481000042
020481000045
020551000020
020551000042
020551000045
020651000020
020651000042
020651000045
020751000020
020751000042
020751000045
020901000020
020901000042
020901000045
021001000020
021001000042
021001000045
021101000020
021101000042
021101000045
021251000020
021251000042
021251000045
021401000020
021401000042
021401000045
021601000020
021601000042
021601000045
021801000020
021801000042
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Dia. (Ø DA)
(mm)
Produkt-Type Größe ZK shore Farbe Drehmoment
(Nm)
Dauertemperatur
(°C)
Nettogewicht
(kg)
Big Order Quantity

2.86 €

1 4 Arbeitstage 30ROTEX 141480blau--0.004100

5.73 €

1 3 Arbeitstage 30ROTEX 141464hellgrün16-50 bis +1200.01100

2.68 €

1 3 Arbeitstage 30ROTEX 141498lila12.5-50 bis +1200.004100

2.68 €

1 4 Arbeitstage 30ROTEX 141492orange7.5-50 bis +1200.01100

3.71 €

1 4 Arbeitstage 40ROTEX 191980blau--0.006100

5.81 €

1 3 Arbeitstage 40ROTEX 191964hellgrün21-50 bis +1200.01100

3.71 €

1 3 Arbeitstage 40ROTEX 191998lila17-50 bis +1200.006100

3.71 €

1 4 Arbeitstage 40ROTEX 191992orange10-50 bis +1200.01100

4.72 €

1 3 Arbeitstage 55ROTEX 242480blau--0.015100

7.23 €

1 3 Arbeitstage 55ROTEX 242464hellgrün75-50 bis +1200.01100

4.52 €

1 5 Arbeitstage 55ROTEX 242498lila60-50 bis +1200.01100

4.52 €

1 4 Arbeitstage 55ROTEX 242492orange35-50 bis +1200.01100

5.99 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 282880blau--0.02100

9.14 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 282864hellgrün200-50 bis +1200.02100

5.76 €

1 7 Arbeitstage 65ROTEX 282898lila160-50 bis +1200.02100

5.76 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 282892orange95-50 bis +1200.01100

16.63 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 383864hellgrün405-50 bis +1200.04100

9.95 €

1 4 Arbeitstage 80ROTEX 383898lila325-50 bis +1200.04100

9.95 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 383892orange190-50 bis +1200.04100

24.91 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 424264hellgrün560-50 bis +1200.07100

14.75 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 424298lila450-50 bis +1200.07100

14.75 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 424292orange265-50 bis +1200.07100

27.57 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 484864hellgrün655-50 bis +1200.09100

17.29 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 484898lila525-50 bis +1200.09100

17.29 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 484892orange310-50 bis +1200.09100

38.56 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 555564hellgrün825-50 bis +1200.11100

22.31 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 555598lila685-50 bis +1200.12100

22.31 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 555592orange410-50 bis +1200.115100

68.03 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 656564hellgrün1175-50 bis +1200.17100

37.01 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 656598lila940-50 bis +1200.17100

37.01 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 656592orange625-50 bis +1200.17100

88.04 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 757564hellgrün2400-50 bis +1200.32100

54.65 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 757598lila1920-50 bis +1200.32100

54.65 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 757592orange1280-50 bis +1200.32100

166.19 €

1 3 Arbeitstage 200ROTEX 909064hellgrün4500-50 bis +1200.57100

84.58 €

1 3 Arbeitstage 200ROTEX 909098lila3600-50 bis +1200.57100

84.58 €

1 3 Arbeitstage 200ROTEX 909092orange2400-50 bis +1200.57100

312.56 €

1 3 Arbeitstage 225ROTEX 10010064hellgrün6185-50 bis +1200.81100

154.89 €

1 3 Arbeitstage 225ROTEX 10010098lila4950-50 bis +1200.81100

154.89 €

1 3 Arbeitstage 225ROTEX 10010092orange3300-50 bis +1200.81100

334.37 €

1 3 Arbeitstage 255ROTEX 11011064hellgrün9000-50 bis +1201.1410

164.17 €

1 3 Arbeitstage 255ROTEX 11011098lila7200-50 bis +1201.1410

164.17 €

1 3 Arbeitstage 255ROTEX 11011092orange4800-50 bis +1201.1410

433.75 €

1 3 Arbeitstage 290ROTEX 12512564hellgrün12500-50 bis +1201.5610

194.78 €

1 3 Arbeitstage 290ROTEX 12512598lila10000-50 bis +1201.5610

194.78 €

1 3 Arbeitstage 290ROTEX 12512592orange6650-50 bis +1201.5610

512.43 €

1 3 Arbeitstage 320ROTEX 14014064hellgrün16000-50 bis +1202.0210

238.24 €

1 3 Arbeitstage 320ROTEX 14014098lila12800-50 bis +1202.0210

238.24 €

1 3 Arbeitstage 320ROTEX 14014092orange8550-50 bis +1202.0210

785.38 €

1 3 Arbeitstage 370ROTEX 16016064hellgrün24000-50 bis +1203.0810

394.91 €

1 3 Arbeitstage 370ROTEX 16016098lila19200-50 bis +1203.0810

394.91 €

1 3 Arbeitstage 370ROTEX 16016092orange12800-50 bis +1203.0810

1,186.68 €

1 3 Arbeitstage 420ROTEX 18018064hellgrün35000-50 bis +1205.0410

675.37 €

1 3 Arbeitstage 420ROTEX 18018098lila28000-50 bis +1205.0410

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Polyurethan

Technischer Support