Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
![]() | Ausf. 1.0 Nabe mit Passfedernut und Feststellschraube Formschlüssige Kraftübertragung zul. Drehmoment abhängig von der zul. Flächenpressung. Als spielfreie Kraftübertragung bei stark reversierendem Betrieb nicht geeignet. Ausf. 1.1 Nabe ohne Passfedernut mit Feststellschraube Kraftschlüssige Drehmomentübertragung für Press- und Klebeverbindungen. (Keine ATEX-Freigabe) Ausf. 1.3 Nabe mit Profilbohrung (s. S.20) | ![]() | Ausf. 2.0 Klemmnabe einfach geschlitzt ohne Passfedernut Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser (s. Seite 34). (Nur für ATEX Kat. 3) Ausf. 2.1 Klemmnabe einfach geschlitzt mit Passfedernut Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. Ausf. 2.3 Klemmnabe mit Profilbohrung (s. S. 29/30) | |
![]() | Ausf. 4.2 Nabe mit CLAMPEX® Spannsatz KTR 250 Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung mittlerer Drehmomente. Ausf. 4.1 für CLAMPEX® Spannsatz KTR 200 Ausf. 4.3 für CLAMPEX® Spannsatz KTR 400 Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung großer Drehmomente. | ![]() | Ausf. 6.0 Spannringnabe (siehe Baureihe ROTEX® GS) Integrierte reibschlüssige Welle-Nabe-Verbindung zur Übertragung höherer Drehmomente. Elastomerseitige Verschraubung. Drehmomentangaben und Abmessungen siehe Seite 29. Geeignet für hohe Drehzahlen. Ausf. 6.5 Spannringnabe (siehe Baureihe ROTEX® GS) Ausführung wie 6.0, nur Spannschrauben von außen. Zum Beispiel zur radialen Zwischenrohrdemontage. (Sonderausführung) | |
![]() | Ausf. 7.5 DH-Klemmnabe ohne Passfedernut für doppelkadanische Verbindung Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. (Nur für ATEX Kat. 3) Ausf. 7.6 DH-Klemmnabe mit Passfedernut für doppelkadanische Verbindung Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. | ![]() | Ausf. 7.8 H-Klemmnabe ohne Passfedernut Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung zur radialen Kupplungsmontage. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. (Nur für ATEX Kat. 3) Ausf. 7.9 H-Klemmnabe mit Passfedernut Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. | |
![]() | Ausf. 7.0 SPLIT-Nabe ohne Passfedernut Teilbare Nabe aus Grauguß. Reibschlüssige, spielfreie Welle-Nabe-Verbindung. Übertragbare Drehmomente abhängig vom Bohrungsdurchmesser. (Nur für ATEX Kat. 3) | ![]() | Ausf. 7.1 SPLIT-Nabe mit Passfedernut Teilbare Nabe aus Grauguss. Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert. | |
![]() | FNN-Nabe Kupplungsnabe zur Anbindung am Zusatzteil wie Bremstrommel, -scheibe und Lüfter | ![]() | SD-Nabe Schaltnabe Kupplungnabe zur Trennung bzw. Zuschaltung der An- Abtriebsmaschine bei Stillstand der Anlage. Kann mit Schleifring und Schaltgestänge kombiniert werden. | |
![]() | TB1-Nabe/TB2-Nabe Kupplungsnabe für Taper Klemmbuchsen. TB1 Nockenseitig verschraubt, TB2 von außen verschraubt. | ![]() | Ausf. 3Na + 4N Mitnehmerflansch mit K-Flansch Für Bauart AFN und BFN. Bei Bauart AFN ist eine Zahnkranzwechsel im eingebauten Zustand ohne Demontage der An- und Abtriebsseite möglich. | |
![]() | Mitnehmerflansch Ausf. 3b Mitnehmerflansch zur Anbindung am Kundenteil. Abmessungen siehe Seite 38 | ![]() | Mitnehmerflansch Ausf. 3Na Mitnehmerflansch zur Anbindung am Kundenteil. Abmessungen siehe Seite 38 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Dia. (Ø DA) (mm) | Produkt-Type | Größe | Material | Version | Bohrung (mm) | Passung | Drehzahl max. (rpm) | zul. Axialverlagerung (mm) | zul. Radialversatz (mm) | zul. Winkelverlagerung (°) | l1,l2 (mm) | E (mm) | Kegel-typ | Nettogewicht (kg) | Big Order Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 SINT | 14 | Sinterstahl | ungebohrt | - | - | - | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.06 | 50 | ||
10.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 SINT | 14 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 8 | H7 | - | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.058 | 50 | ||
10.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 SINT | 14 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 10 | H7 | - | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.06 | 50 | ||
10.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 SINT | 14 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 11 | H7 | - | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.05 | 50 | ||
10.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 SINT | 14 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 12 | H7 | - | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.05 | 50 | ||
10.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 SINT | 14 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 14 | H7 | - | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.049 | 50 | ||
10.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 SINT | 14 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 15 | H7 | - | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.05 | 50 | ||
10.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 SINT | 14 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 16 | H7 | - | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.05 | 50 | ||
12.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 ST | 14 | Stahl | ungebohrt | - | - | 25400 | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 11 | 13 | - | 0.07 | 50 | ||
12.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 ST | 14 | Stahl | ungebohrt | - | - | 25400 | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 18.5 | 13 | - | 0.11 | 50 | ||
27.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 ST | 14 | Stahl | mit Passfedernut | 12 | H7 | 25400 | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 18.5 | 13 | - | 0.08 | 50 | ||
27.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 30 | ROTEX 14 ST | 14 | Stahl | mit Passfedernut | 14 | H7 | 25400 | -0,5 / +1,0 | 0.17 | 1.2 | 18.5 | 13 | - | 0.087 | 50 | ||
7.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | ungebohrt | - | - | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.238 | 50 | ||
14.75 € | 1 | 5 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 14 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.2 | 50 | ||
14.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 15 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.21 | 50 | ||
14.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 16 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.2 | 50 | ||
14.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 19 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.19 | 50 | ||
14.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 20 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.18 | 50 | ||
14.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 22 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.17 | 50 | ||
14.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 24 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.15 | 50 | ||
19.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | mit Passfedernut | 19 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 37 | 16 | - | 0.27 | 50 | ||
16.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 SINT | 19 | Sinterstahl | Kegel | - | - | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 17 | 16 | N/1 1:8 | 0.1 | 50 | ||
9.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | ungebohrt | - | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.27 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 8 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.26 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 9 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.26 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 10 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.25 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 11 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.22 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 12 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.21 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 14 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.23 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 15 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.2 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 16 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.23 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 17 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.22 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 18 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.22 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 19 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.21 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 20 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.2 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 22 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.17 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 24 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.15 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 25 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.14 | 50 | ||
9.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | ungebohrt | - | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 37 | 16 | - | 0.39 | 50 | ||
22.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 14 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 37 | 16 | - | 0.34 | 50 | ||
22.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 19 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 37 | 16 | - | 0.3 | 50 | ||
22.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 20 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 37 | 16 | - | 0.29 | 50 | ||
22.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | mit Passfedernut | 24 | H7 | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 37 | 16 | - | 0.25 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | ANSI/AGMA 9002-C14 | 12.7 | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.2 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | ANSI/AGMA 9002-C14 | 15.875 | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.21 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | ANSI/AGMA 9002-C14 | 15.875 | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.23 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | ANSI/AGMA 9002-C14 | 19.05 | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.19 | 50 | ||
18.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | ANSI/AGMA 9002-C14 | 22.225 | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.17 | 50 | ||
21.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | Kegel | - | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | A-10 1:5 | 0.12 | 50 | ||
21.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | Kegel | - | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | A-10L 1:5 | 0.19 | 50 | ||
21.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | Kegel | - | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | N/1 1:8 | 0.19 | 50 | ||
21.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | Kegel | - | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | N/1L 1:8 | 0.17 | 50 | ||
21.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ST | 19 | Stahl | Kegel | - | - | 19000 | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | N/1d 1:8 | 0.17 | 50 | ||
6.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ALU | 19 | Aluminium | ungebohrt | - | - | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.077 | 50 | ||
6.36 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ALU | 19 | Aluminium | vorgebohrt | 13 | - | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.077 | 50 | ||
15.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ALU | 19 | Aluminium | mit Passfedernut | 8 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.06 | 50 | ||
15.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ALU | 19 | Aluminium | mit Passfedernut | 10 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.06 | 50 | ||
15.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ALU | 19 | Aluminium | mit Passfedernut | 11 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.06 | 50 | ||
15.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ALU | 19 | Aluminium | mit Passfedernut | 12 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.06 | 50 | ||
15.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 40 | ROTEX 19 ALU | 19 | Aluminium | mit Passfedernut | 14 | H7 | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | 25 | 16 | - | 0.05 | 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Dia. (Ø DA)(mm)
Produkt-Type
Größe
Material
Version
Bohrung(mm)
Passung
Drehzahl max.(rpm)
zul. Axialverlagerung(mm)
zul. Radialversatz(mm)
zul. Winkelverlagerung(°)
l1,l2(mm)
E(mm)
Kegel-typ
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften