Strukturdämpfer TUBUS radial dämpfend (harte Version) , hohe Kraftaufnahme

Strukturdämpfer TUBUS radial dämpfend (harte Version) , hohe Kraftaufnahme
  • Mengenrabatt
ACE TUBUS-Strukturdämpfer sind Hochleistungs-Dämpferelemente aus Co-Polyester Elastomer. Sie bauen konstant Energien auch in schwierigen Umgebungen ab, in denen andere Materialien ausfallen. Aus einem Stück gefertigt, erreichen sie hohe Standzeiten. Sie sind kompakt, leicht, einbaufertig und preiswert. TR-Dämpfer ermöglichen sehr lange und weiche Abbremsung. Die TR-H-Familie verfügt über eine erhöhte Energieaufnahme aufgrund einer härteren Co-Polyester-Elastomermischung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TR30-15H
TR39-19H
TR45-23H
TR52-32H
TR64-41H
TR68-37H
TR79-42H
TR86-45H
TR87-46H
TR95-50H
TR102-56H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub max.
(mm)
Gesamtenergie pro Hub
(W₃ Nm/hub)
Gesamtenergie pro Hub (Not-Stopp)
(W₃ Nm/hub)

17.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 152,75,7

19.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 19618

29.97 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 238,724

31.65 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3211,720

37.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 412546

45.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3766,598

61.06 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 4281,5106

75.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45124206

99.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 46158261

136.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 50228342

160.55 €

1 Verfügbar 50 Arbeitstage 56290427

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Haupteinheits-Material Polyester Betriebstemperaturbereich(°C) -40::90

Technischer Support