4-Wege-Magnetventil Direktwirkendes Sitzventil, saubere Serie 10-VQD1000 Serie

4-Wege-Magnetventil Direktwirkendes Sitzventil, saubere Serie 10-VQD1000 Serie
[10er-Serie Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind nur repräsentativ. Einzelheiten der Formen finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-VQD1151U-5M
10-VQD1151V-5M-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anwendung Montageausrichtung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Zulässiger Zylinder-Ø.
(Ø)
CV-Wert Ventiloptionen

53.81 €

1 26 Arbeitstage Einheit für VerteilerbefestigungKrümmerbasis--Max. 40-Für große Durchflussleistung (3,2 W)

58.11 €

1 26 Arbeitstage 1 KonusDirektMM5-0.05Für Vakuum (2 W)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Magnetventile Anzahl der Anschlüsse Ventil mit 4 Anschlüssen Spezifikationen Keine Schmierung erforderlich
Anzahl der Magnetventile Einfach Schalterausführung 2-Positionen, Abluft Status beim Ausschalten Selbstrückstellung (Federrückstellung)
Spannung 24 V DC Rohre Untergrund-Leitungen Antriebstyp Linearbewegung, Tellerventil
Dichtungsart Weiche Dichtung Nenndruck(MPa) 0 bis 0.7 Verbindungsleitung elektrischer Eingang Steckerleitung M-Steckverbinder, mit Leitung
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Mit Anzeigeleuchte und Überspannungsschutz CE-konform Nicht konform

Technischer Support