Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SK 12 25 SA-32 |
SK 13 35 AL-220 |
SK 13 35 SA-220 |
SK 13 35 SA-220/3.2 |
SK 431 1 |
SK 431 2 |
SK 431 3 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Wärmewiderstand (K/W) | Breite (mm) | Höhe (mm) | Dicke (mm) | Oberfläche | Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | auf Anfrage | 30 | 12 | 15 | 1,5 | schwarz eloxiert | 25 | ||
- | 1 | auf Anfrage | 23,5 - 8,5 | 17 | 13 | 1,5 | Aluminium natur entfettet (als Meterware Aluminium natur) | 35 | ||
1 | auf Anfrage | 17 | 17 | 13 | 1,5 | schwarz eloxiert | 35 | |||
1 | auf Anfrage | 17 | 17 | 13 | 1,5 | schwarz eloxiert | 35 | |||
1 | auf Anfrage | 18 | 16 | 11 | 2 | schwarz eloxiert | 25 | |||
1 | auf Anfrage | 18 | 16 | 11 | 2 | schwarz eloxiert | 25 | |||
1 | auf Anfrage | 18 | 16 | 11 | 2 | schwarz eloxiert | 25 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Wärmewiderstand(K/W)
Breite(mm)
Höhe(mm)
Dicke(mm)
Oberfläche
Länge(mm)
Optionale Eigenschaften