Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Dia. (Ø DA) (mm) | Produkt-Type | Größe | Version | Drehzahl max. (rpm) | zul. Axialverlagerung (mm) | zul. Radialversatz (mm) | zul. Winkelverlagerung (°) | l1,l2 (mm) | E (mm) | Nettogewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.90 € | 1 | 37 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | P601101 DIN5482 | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 25 | 18 | 0.28 | ||
72.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | P558101 Code PH-S | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.53 | ||
83.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | P567101 Code PB-S | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.45 | ||
25.72 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | ungebohrt | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.576 | ||
72.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | P558101 Code PH-S | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.85 | ||
75.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | P567101 Code PB-S | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.78 | ||
75.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | P561201 Code PB-BS | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.82 | ||
136.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | P559102 Code PI-S | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.43 | ||
165.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | P558101 Code PH-S | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.49 | ||
99.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | P567101 Code PB-S | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.39 | ||
113.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | P561201 Code PB-BS | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.3 | ||
103.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | P556201 Code PC-S | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.18 | ||
137.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | DIN 9611 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.28 | ||
152.71 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P500304 DIN 5480 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.06 | ||
177.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P500303 DIN 5480 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.13 | ||
177.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P501301 DIN 5482 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.16 | ||
215.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P504301 DIN ISO 14 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.1 | ||
134.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P567101 Code PB-S | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.25 | ||
181.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P561201 Code PB-BS | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.2 | ||
177.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P556201 Code PC-S | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.06 | ||
177.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P556203 Code PC-S | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.25 | ||
177.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P563301 Code PA-S | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.99 | ||
177.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P570301 Code PS-S | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.95 | ||
177.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P564301 Code PD-S | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.16 | ||
177.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | P553301 Code PK-S | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.743 | ||
160.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | DIN 9611 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 2.22 | ||
165.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P500303 DIN 5480 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 3.02 | ||
135.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P501401 DIN 5482 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.23 | ||
125.31 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P561201 Code PB-BS | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 3.08 | ||
137.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P556201 Code PC-S | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.85 | ||
134.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P556203 Code PC-S | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 3.16 | ||
201.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P563301 Code PA-S | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 50 | 28 | 2.52 | ||
129.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P570301 Code PS-S | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.71 | ||
157.45 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P564301 Code PD-S | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 50 | 28 | 2.76 | ||
133.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P553301 Code PK-S | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.62 | ||
113.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | DIN 9611 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 3.12 | ||
113.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | DIN 9611 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.86 | ||
227.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | P500402 DIN 5480 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 3.04 | ||
178.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | P500303 DIN 5480 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 4.45 | ||
158.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | P500402 DIN 5480 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 4.38 | ||
146.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | P501401 DIN 5482 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 4.45 | ||
199.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | P556201 Code PC-S | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 60 | 30 | 3.4 | ||
222.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | P556203 Code PC-S | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 56 | 30 | 4.318 | ||
171.83 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | P570301 Code PS-S | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 60 | 30 | 3.948 | ||
190.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | P553301 Code PK-S | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 60 | 30 | 3.85 | ||
229.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | P500303 DIN 5480 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 6.18 | ||
192.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | P500402 DIN 5480 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 6.1 | ||
247.76 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | P500502 DIN 5480 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 5.65 | ||
226.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | P556201 Code PC-S | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 60 | 35 | 4.24 | ||
180.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | P570301 Code PS-S | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 65 | 35 | 4.45 | ||
229.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | P564301 Code PD-S | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 50 | 35 | 3.88 | ||
177.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | P553301 Code PK-S | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 60 | 35 | 4.8 | ||
229.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | P565401 Code PE-S | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 6.3 | ||
234.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | P500402 DIN 5480 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 75 | 40 | 8.16 | ||
294.67 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | P500501 DIN 5480 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 80 | 40 | 9.1 | ||
245.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | P500502 DIN 5480 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 80 | 40 | 8.67 | ||
215.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | P553301 Code PK-S | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 60 | 40 | 5.83 | ||
230.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | P565401 Code PE-S | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 9.7 | ||
319.27 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | P571401 Code PT-C | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 65 | 40 | 7.89 | ||
210.06 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | DIN 9611 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 65 | 40 | 7.95 |
Loading...
Material | Stahl | Big Order Quantity | 50 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Dia. (Ø DA)(mm)
Produkt-Type
Größe
Version
Drehzahl max.(rpm)
zul. Axialverlagerung(mm)
zul. Radialversatz(mm)
zul. Winkelverlagerung(°)
l1,l2(mm)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften