Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
020245200040 |
020285200040 |
020385200040 |
020425200040 |
020485200040 |
020555200040 |
020655200040 |
020755200040 |
020905200040 |
021005200050 |
021105200050 |
021255200050 |
021405200050 |
021805200050 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Dia. (Ø DA) (mm) | Produkt-Type | Größe | Bohrung (mm) | Drehzahl max. (rpm) | zul. Axialverlagerung (mm) | zul. Radialversatz (mm) | zul. Winkelverlagerung (°) | l1,l2 (mm) | E (mm) | Nettogewicht (kg) | Big Order Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | Unbored | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | - | - | 0.32 | 50 | ||
41.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | Unbored | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | - | - | 0.53 | 50 | ||
45.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | Unbored | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | - | - | 0.97 | 50 | ||
62.46 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | Unbored | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | - | - | 1.52 | 50 | ||
68.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | Unbored | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.12 | 50 | ||
72.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | Unbored | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 3.23 | 50 | ||
101.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | Unbored | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 4.84 | 50 | ||
134.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | Unbored | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 7.62 | 50 | ||
241.13 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | Unbored | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 100 | 45 | 14.58 | 50 | ||
366.80 € | 1 | 3 Arbeitstage | 225 | ROTEX 100 ST | 100 | 45 | - | -1,5 / +3,8 | 0.52 | 1.2 | - | - | 18.85 | 10 | ||
486.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | ROTEX 110 ST | 110 | 58 | - | -2,0 / +4,2 | 0.55 | 1.3 | - | - | 25.55 | 5 | ||
684.89 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | ROTEX 125 ST | 125 | 58 | - | -2,0 / +4,6 | 0.6 | 1.3 | - | - | 40.5 | 5 | ||
875.97 € | 1 | 3 Arbeitstage | 320 | ROTEX 140 ST | 140 | 58 | - | -2,0 / +5,0 | 0.62 | 1.2 | - | - | 50.25 | 5 | ||
1,892.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 420 | ROTEX 180 ST | 180 | 80 | - | -3,0 / +6,4 | 0.68 | 1.2 | - | - | 130.5 | 5 |
Loading...
Material | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Dia. (Ø DA)(mm)
Produkt-Type
Größe
Bohrung(mm)
Drehzahl max.(rpm)
zul. Axialverlagerung(mm)
zul. Radialversatz(mm)
zul. Winkelverlagerung(°)
l1,l2(mm)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften