Klemmnaben / ROTEX® / DH

Klemmnaben / ROTEX® / DH
ROTEX DH-Klemmnabemit Passfedernut für doppelkardanische Verbindung. Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss zur radialen Kupplungsmontage. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.ROTEX elastische Klauenkupplungen - Nabenausführungen:Bedingt durch den Einsatz der ROTEX® für die unterschiedlichsten Anwendungen und Einbausituationen steht dieses Kupplungssystemmit verschiedenen Nabenausführungen zur Verfügung. Diese Ausführungen unterscheiden sich hauptsächlich in form- bzw. reibschlüssigen (spielfreien) Verbindungen, aber auch Einbausituationen wie z. B. Getriebewelle mit integrierter Nockengeometrie o. ä. Anwendungsfälle werden berücksichtigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
020245152447
020245152849
020285152047
020285152447
020285153248
020285153846
020385152449
020385152849
020385153249
020385153849
020385154249
020425052449
020425052849
020425053249
020425054248
020425054849
020425155549
020485053248
020485054249
020555053249
020555054248
020555054848
020555055548
020555056048
020655054249
020655056047
020655056549
020655157549
020755054249
020755056049
020755057548
020755058047
020905058049
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Dia. (Ø DA)
(mm)
Produkt-Type Größe Bohrung
(mm)
Drehzahl max.
(rpm)
zul. Axialverlagerung
(mm)
zul. Radialversatz
(mm)
zul. Winkelverlagerung
(°)
l1,l2
(mm)
E
(mm)
Nettogewicht
(kg)

94.65 €

1 3 Arbeitstage 55ROTEX 24 ST242413800-0,5 / +1,40.220.930180.45

94.65 €

1 3 Arbeitstage 55ROTEX 24 ST242813800-0,5 / +1,40.220.930180.4

234.92 €

1 22 Arbeitstage 65ROTEX 28 ST282011500-0,7 / +1,50.250.935200.79

104.05 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 28 ST282411500-0,7 / +1,50.250.935200.75

104.05 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 28 ST283211500-0,7 / +1,50.250.935200.66

104.05 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 28 ST283811500-0,7 / +1,50.250.935200.57

177.83 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 ST38249500-0,7 / +1,80.28145241.59

147.10 €

1 22 Arbeitstage 80ROTEX 38 ST38289500-0,7 / +1,80.28145241.54

177.83 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 ST38329500-0,7 / +1,80.28145241.47

177.83 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 ST38389500-0,7 / +1,80.28145241.36

177.83 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 ST38429500-0,7 / +1,80.28145241.27

225.74 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 ST42248000-1,0 / +2,00.32150262.25

154.52 €

1 27 Arbeitstage 95ROTEX 42 ST42288000-1,0 / +2,00.32150262.19

225.74 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 ST42328000-1,0 / +2,00.32150262.11

225.74 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 ST42428000-1,0 / +2,00.32150261.91

225.74 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 ST42488000-1,0 / +2,00.32150261.73

245.33 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 ST42558000-1,0 / +2,00.32150261.8

265.32 €

1 27 Arbeitstage 105ROTEX 48 ST48327250-1,0 / +2,10.361.156282.99

255.76 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 ST48427250-1,0 / +2,10.361.156282.74

322.51 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 ST55326350-1,0 / +2,20.381.165304.77

322.51 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 ST55426350-1,0 / +2,20.381.165304.51

218.06 €

1 27 Arbeitstage 120ROTEX 55 ST55486350-1,0 / +2,20.381.165304.27

322.51 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 ST55556350-1,0 / +2,20.381.165304.01

322.51 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 ST55606350-1,0 / +2,20.381.165303.75

380.70 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 ST65425650-1,0 / +2,60.421.275356.17

256.29 €

1 27 Arbeitstage 135ROTEX 65 ST65605650-1,0 / +2,60.421.275355.33

256.29 €

1 17 Arbeitstage 135ROTEX 65 ST65655650-1,0 / +2,60.421.275355.05

469.38 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 ST65755650-1,0 / +2,60.421.275355.81

405.76 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 ST75424750-1,5 / +3,00.481.285409.91

405.76 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 ST75604750-1,5 / +3,00.481.285408.96

405.76 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 ST75754750-1,5 / +3,00.481.285407.92

405.76 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 ST75804750-1,5 / +3,00.481.285407.51

481.45 €

1 27 Arbeitstage 200ROTEX 90 ST90803800-1,5 / +3,40.51.21004515.13

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Stahl Passung H7 Big Order Quantity 50

Technischer Support