Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Dia. (Ø DA) (mm) | Produkt-Type | Größe | zul. Axialverlagerung (mm) | zul. Radialversatz (mm) | zul. Winkelverlagerung (°) | l1,l2 (mm) | E (mm) | Nettogewicht (kg) | Big Order Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 49 | - | 0.78 | 50 | ||
101.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 89 | - | 0.68 | 50 | ||
69.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 41 | - | 0.98 | 50 | ||
93.24 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 81 | - | 0.9 | 50 | ||
80.26 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 33 | - | 1.264 | 50 | ||
103.56 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 73 | - | 1.52 | 50 | ||
104.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 26 | - | 1.5 | 50 | ||
95.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 66 | - | 2.06 | 50 | ||
115.98 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 22 | 28 | 1.68 | 50 | ||
114.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 62 | 28 | 2.43 | 50 | ||
165.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 10 | 30 | 1.409 | 50 | ||
165.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 50 | 30 | 2.917 | 50 | ||
195.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 90 | 30 | 4.25 | 50 | ||
185.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 40 | 35 | 4.4 | 50 | ||
243.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 80 | 35 | 5.19 | 50 | ||
243.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 25 | 40 | 4.4 | 50 | ||
281.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 65 | 40 | 6.4 | 50 | ||
415.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 7.86 | 50 | ||
1,324.27 € | 1 | 37 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 135 | 40 | 10.32 | 50 | ||
296.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 53 | 45 | 12.4 | 10 | ||
385.48 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 123 | 45 | 16.18 | 10 |
Loading...
Material | Stahl |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Dia. (Ø DA)(mm)
Produkt-Type
Größe
zul. Axialverlagerung(mm)
zul. Radialversatz(mm)
zul. Winkelverlagerung(°)
l1,l2(mm)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften