Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Dia. (Ø DA) (mm) | Produkt-Type | Größe | Material | Drehzahl max. (rpm) | zul. Axialverlagerung (mm) | zul. Radialversatz (mm) | zul. Winkelverlagerung (°) | l1,l2 (mm) | E (mm) | Type details | Nettogewicht (kg) | Big Order Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 19 GGG | 19 | Sphäroguss | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | - | - | - | 0.2 | 50 | ||
31.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 19 GGG | 19 | Sphäroguss | - | -0,5 / +1,2 | 0.2 | 1.2 | - | - | - | 0.18 | 50 | ||
35.68 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 24 GGG | 24 | Sphäroguss | - | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | - | - | - | 0.25 | 50 | ||
33.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | Stahl | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | - | - | - | 0.15 | 50 | ||
39.58 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | ROTEX 28 GGG | 28 | Sphäroguss | - | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | - | - | - | 0.57 | 50 | ||
38.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | ROTEX 28 GGG | 28 | Sphäroguss | - | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | - | - | - | 0.52 | 50 | ||
35.73 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | Stahl | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | - | - | 10 | 0.25 | 50 | ||
42.57 € | 1 | 3 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 GGG | 38 | Sphäroguss | - | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | - | - | - | 0.37 | 50 | ||
44.11 € | 1 | 3 Arbeitstage | 115 | ROTEX 38 GGG | 38 | Sphäroguss | - | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | - | - | - | 0.71 | 50 | ||
52.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 GGG | 42 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | - | - | - | 0.6 | 50 | ||
75.40 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140 | ROTEX 42 GGG | 42 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | - | - | - | 1.35 | 50 | ||
48.82 € | 1 | 3 Arbeitstage | 140 | ROTEX 42 GGG | 42 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | - | - | - | 1.23 | 50 | ||
54.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 GGG | 48 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | - | - | - | 0.75 | 50 | ||
90.96 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | ROTEX 48 GGG | 48 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | - | - | - | 1.57 | 50 | ||
57.79 € | 1 | 3 Arbeitstage | 150 | ROTEX 48 GGG | 48 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | - | - | - | 1.41 | 50 | ||
63.41 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 GGG | 55 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | - | - | - | 1.23 | 50 | ||
79.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | 175 | ROTEX 55 GGG | 55 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | - | - | - | 2.72 | 50 | ||
70.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | 175 | ROTEX 55 GGG | 55 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | - | - | - | 2.51 | 50 | ||
76.81 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 GGG | 65 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | - | - | - | 1.7 | 50 | ||
83.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 190 | ROTEX 65 GGG | 65 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | - | - | - | 3.28 | 50 | ||
83.69 € | 1 | 3 Arbeitstage | 190 | ROTEX 65 GGG | 65 | Sphäroguss | - | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | - | - | - | 3 | 50 | ||
104.22 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 GGG | 75 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | - | - | - | 2.56 | 50 | ||
201.99 € | 1 | 3 Arbeitstage | 215 | ROTEX 75 GGG | 75 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | - | - | - | 4.78 | 50 | ||
127.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 215 | ROTEX 75 GGG | 75 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | - | - | - | 4.32 | 50 | ||
140.19 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | ROTEX 90 GGG | 90 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | - | - | - | 4.18 | 10 | ||
175.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | ROTEX 90 GGG | 90 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | - | - | - | 8.16 | 10 | ||
175.08 € | 1 | 3 Arbeitstage | 260 | ROTEX 90 GGG | 90 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | - | - | - | 6.66 | 10 | ||
184.53 € | 1 | 3 Arbeitstage | 225 | ROTEX 100 GGG | 100 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,8 | 0.52 | 1.2 | 110 | 50 | - | 6.25 | 10 | ||
292.34 € | 1 | 27 Arbeitstage | 285 | ROTEX 100 GGG | 100 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,8 | 0.52 | 1.2 | 110 | 50 | - | 11.07 | 10 | ||
307.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 285 | ROTEX 100 GGG | 100 | Sphäroguss | - | -1,5 / +3,8 | 0.52 | 1.2 | 110 | 50 | - | 9.79 | 10 | ||
339.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 255 | ROTEX 110 GGG | 110 | Sphäroguss | - | -2,0 / +4,2 | 0.55 | 1.3 | 120 | 55 | - | 7.58 | 5 | ||
357.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 290 | ROTEX 125 GGG | 125 | Sphäroguss | - | -2,0 / +4,6 | 0.6 | 1.3 | 140 | 60 | - | 12.6 | 5 | ||
373.62 € | 1 | 3 Arbeitstage | 320 | ROTEX 140 GGG | 140 | Sphäroguss | - | -2,0 / +5,0 | 0.62 | 1.2 | 155 | 65 | - | 17.02 | 5 | ||
648.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 370 | ROTEX 160 GGG | 160 | Sphäroguss | - | -2,5 / +5,7 | 0.64 | 1.2 | 175 | 75 | - | 28.08 | 5 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Dia. (Ø DA)(mm)
Produkt-Type
Größe
Material
Drehzahl max.(rpm)
zul. Axialverlagerung(mm)
zul. Radialversatz(mm)
zul. Winkelverlagerung(°)
l1,l2(mm)
E(mm)
Type details
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften