Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
020485700041 |
020555700041 |
020655700041 |
020755700041 |
020905700041 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Dia. (Ø DA) (mm) | Produkt-Type | Größe | Drehzahl max. (rpm) | zul. Axialverlagerung (mm) | zul. Radialversatz (mm) | zul. Winkelverlagerung (°) | l1,l2 (mm) | E (mm) | Nettogewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 56 | 28 | 2.2 | ||
251.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 3.34 | ||
220.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 5.16 | ||
261.43 € | 1 | 3 Arbeitstage | 160 | ROTEX 75 ST | 75 | 4750 | -1,5 / +3,0 | 0.48 | 1.2 | 85 | 40 | 7.76 | ||
424.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 100 | 45 | 15.18 |
Loading...
Material | Stahl | Bohrung(mm) | Unbored | Big Order Quantity | 50 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Dia. (Ø DA)(mm)
Produkt-Type
Größe
Drehzahl max.(rpm)
zul. Axialverlagerung(mm)
zul. Radialversatz(mm)
zul. Winkelverlagerung(°)
l1,l2(mm)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften