Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Dia. (Ø DA) (mm) | Produkt-Type | Größe | Bohrung (mm) | Drehzahl max. (rpm) | zul. Axialverlagerung (mm) | zul. Radialversatz (mm) | zul. Winkelverlagerung (°) | l1,l2 (mm) | E (mm) | Nettogewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140.00 € | 1 | 22 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | 24 | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.441 | ||
94.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 55 | ROTEX 24 ST | 24 | 28 | 13800 | -0,5 / +1,4 | 0.22 | 0.9 | 30 | 18 | 0.4 | ||
104.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 25 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.74 | ||
154.35 € | 1 | 22 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 28 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.71 | ||
104.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 30 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.69 | ||
104.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | 65 | ROTEX 28 ST | 28 | 35 | 11500 | -0,7 / +1,5 | 0.25 | 0.9 | 35 | 20 | 0.62 | ||
326.29 € | 1 | 22 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 28 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.54 | ||
154.11 € | 1 | 22 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 32 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.47 | ||
140.16 € | 1 | 22 Arbeitstage | 80 | ROTEX 38 ST | 38 | 38 | 9500 | -0,7 / +1,8 | 0.28 | 1 | 45 | 24 | 1.36 | ||
194.35 € | 1 | 22 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 38 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.99 | ||
389.52 € | 1 | 22 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 42 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.98 | ||
261.53 € | 1 | 22 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 48 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.73 | ||
383.06 € | 1 | 22 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 50 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.67 | ||
486.77 € | 1 | 22 Arbeitstage | 95 | ROTEX 42 ST | 42 | 55 | 8000 | -1,0 / +2,0 | 0.32 | 1 | 50 | 26 | 1.8 | ||
220.08 € | 1 | 22 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 55 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 3.98 | ||
401.29 € | 1 | 22 Arbeitstage | 120 | ROTEX 55 ST | 55 | 65 | 6350 | -1,0 / +2,2 | 0.38 | 1.1 | 65 | 30 | 3.51 | ||
277.58 € | 1 | 22 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 60 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 75 | 35 | 5.33 | ||
469.19 € | 1 | 17 Arbeitstage | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | 65 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 100 | 45 | 16.46 | ||
462.66 € | 1 | 27 Arbeitstage | 200 | ROTEX 90 ST | 90 | 80 | 3800 | -1,5 / +3,4 | 0.5 | 1.2 | 100 | 45 | 15.13 |
Loading...
Material | Stahl | Passung | H7 | Big Order Quantity | 50 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Dia. (Ø DA)(mm)
Produkt-Type
Größe
Bohrung(mm)
Drehzahl max.(rpm)
zul. Axialverlagerung(mm)
zul. Radialversatz(mm)
zul. Winkelverlagerung(°)
l1,l2(mm)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften