Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
020485160040 |
020655160040 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Outer Dia. (Ø DA) (mm) | Produkt-Type | Größe | Drehzahl max. (rpm) | zul. Axialverlagerung (mm) | zul. Radialversatz (mm) | zul. Winkelverlagerung (°) | E (mm) | Nettogewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.59 € | 1 | 3 Arbeitstage | 105 | ROTEX 48 ST | 48 | 7250 | -1,0 / +2,1 | 0.36 | 1.1 | 28 | 9.77 | ||
212.92 € | 1 | 3 Arbeitstage | 135 | ROTEX 65 ST | 65 | 5650 | -1,0 / +2,6 | 0.42 | 1.2 | 35 | 16.262 |
Loading...
Material | Stahl | Bohrung(mm) | Unbored | l1,l2(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Big Order Quantity | 50 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Outer Dia. (Ø DA)(mm)
Produkt-Type
Größe
Drehzahl max.(rpm)
zul. Axialverlagerung(mm)
zul. Radialversatz(mm)
zul. Winkelverlagerung(°)
E(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften