Schaltteile / ROTEX®, ROTEX □□ ST, ROTEX □□ GG, SD, ROTEX®, SD-Schaltteil / Grauguss, Stahl

Schaltteile / ROTEX®, ROTEX □□ ST, ROTEX □□ GG, SD, ROTEX®, SD-Schaltteil / Grauguss, Stahl
ROTEX SD-Nabe SchaltnabeKupplungnabe zur Trennung bzw. Zuschaltung der An-/ Abtriebsmaschine bei Stillstand der Anlage. Kann mitSchleifring und Schaltgestänge kombiniert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
020483600040
020553600040
020755600040
020905600040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Produkt-Type Größe Material Drehzahl max.
(rpm)
zul. Axialverlagerung
(mm)
zul. Radialversatz
(mm)
zul. Winkelverlagerung
(°)
l1,l2
(mm)
E
(mm)
Nettogewicht
(kg)
Big Order Quantity

341.26 €

1 3 Arbeitstage ROTEX 48 GG48Grauguss6350-1,0 / +2,10.361.156284.2150

407.92 €

1 3 Arbeitstage ROTEX 55 GG55Grauguss5550-1,0 / +2,20.381.165306.5750

735.92 €

1 3 Arbeitstage ROTEX 75 ST75Stahl--1,5 / +3,00.481.2854015.750

986.30 €

1 3 Arbeitstage ROTEX 90 ST90Stahl--1,5 / +3,40.51.21004527.4610

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bohrung(mm) Unbored

Technischer Support