Naben für Klauenkupplungen / ROTEX®, ROTEX □□ SINT, ROTEX □□ GG / Nabenklemmung, Spannhülse

Naben für Klauenkupplungen / ROTEX®, ROTEX □□ SINT, ROTEX □□ GG / Nabenklemmung, Spannhülse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

ROTEX SPLIT-Nabe mit PassfedernutTeilbare Nabe aus Sinterstahl. Formschlüssige Kraftübertragung mit zusätzlichem Reibschluss. Durch Reibschluss wird Umkehrspiel verhindert bzw. reduziert. Flächenpressung der Passfederverbindung wird verringert.ROTEX® SH drehelastische Kupplung mit geteilten Naben / SPLIT-NabenDie drehelastische Klauenkupplung ROTEX SH ist eine servicefreundliche Elastomerkupplung mit geteilten Naben / SPLIT-Naben (Halbschalenkupplung) und zeichnet sich durch einfaches radiales Ein- bzw. Ausbauen aus.Diese Bauweise wird auch als Ausbaukupplung, Halbschalenkupplung, Klemmkupplung, Kupplung mit geteilten Naben oder Elastomerkupplung mit geteilter Klemmnabe bezeichnet.Bei der Halbschalenkupplung ROTEX SH sind die Naben gezielt, maschinell und prozesssicher durch „cracken“ in zwei Hälften getrennt. Dabei entsteht eine unregelmäßige Oberfläche mit formschlüssiger Passung, die einen exakten Sitz der beiden Hälften gewährleistet. Die konturierten, unregelmäßigen Bruchflächen sorgen für eine ideale Zentrierung der Nabenhälften. Aufgrund der geteilten Naben lässt sich die Elastomerkupplung radial mittels vier Schrauben ein- und ausbauen, ohne dabei die angrenzenden Aggregate verschieben zu müssen. Das macht die Elastomerkupplung mit geteilter Klemmnabe besonders montage- und servicefreundlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
020242150040
020282150040
020282151971
020282152471
020282152871
020383152455
020383152555
020383152855
020383153055
020383153255
020383153555
020383153855
020383154055
020383154255
020383154571
020423152555
020423152855
020423153055
020423153271
020423153555
020423153855
020423154055
020423154255
020423154555
020423154855
020423155055
020423155555
020483152871
020483153071
020483153555
020483154055
020483154255
020483154555
020483155055
020483155555
020483156055
020553153071
020553153571
020553154055
020553154255
020553154555
020553154855
020553155055
020553155555
020553156055
020553156555
020653054071
020653054271
020653054571
020653054871
020653055071
020653055571
020653056071
020653056571
020753054255
020753054871
020753055571
020753056071
020753056571
020753057071
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Dia. (Ø DA)
(mm)
Produkt-Type Größe Material Bohrung
(mm)
Passung Drehzahl max.
(rpm)
zul. Axialverlagerung
(mm)
zul. Radialversatz
(mm)
zul. Winkelverlagerung
(°)
l1,l2
(mm)
E
(mm)
Nettogewicht
(kg)
Big Order Quantity

13.68 €

1 3 Arbeitstage 55ROTEX 24 SINT24SinterstahlUnbored---0,5 / +1,40.220.930180.5250

17.57 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 28 SINT28SinterstahlUnbored---0,7 / +1,50.250.930180.8550

40.38 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 28 SINT28Sinterstahl19H7--0,7 / +1,50.250.930180.7750

40.38 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 28 SINT28Sinterstahl24H7--0,7 / +1,50.250.930180.7350

40.38 €

1 3 Arbeitstage 65ROTEX 28 SINT28Sinterstahl28H7--0,7 / +1,50.250.930180.6950

96.76 €

1 4 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss24H78300-0,7 / +1,80.28145241.5150

96.79 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss25H78300-0,7 / +1,80.28145241.4950

96.79 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss28H78300-0,7 / +1,80.28145241.4550

96.79 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss30H78300-0,7 / +1,80.28145241.4250

96.79 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss32H78300-0,7 / +1,80.28145241.3950

96.79 €

1 4 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss35H78300-0,7 / +1,80.28145241.3450

96.79 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss38H78300-0,7 / +1,80.28145241.2850

96.79 €

1 4 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss40H78300-0,7 / +1,80.28145241.2450

96.79 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss42H78300-0,7 / +1,80.28145241.250

96.76 €

1 3 Arbeitstage 80ROTEX 38 GG38Grauguss45H78300-0,7 / +1,80.28145241.1450

122.01 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss25H77000-1,0 / +2,00.32150262.4650

122.01 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss28H77000-1,0 / +2,00.32150262.4150

122.01 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss30H77000-1,0 / +2,00.32150262.3850

122.01 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss32H77000-1,0 / +2,00.32150262.3450

122.08 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss35H77000-1,0 / +2,00.32150262.2950

122.01 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss38H77000-1,0 / +2,00.32150262.2250

122.08 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss40H77000-1,0 / +2,00.32150262.1850

122.08 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss42H77000-1,0 / +2,00.32150262.1350

122.01 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss45H77000-1,0 / +2,00.32150262.0550

122.08 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss48H77000-1,0 / +2,00.32150261.9750

122.01 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss50H77000-1,0 / +2,00.32150261.9150

122.08 €

1 3 Arbeitstage 95ROTEX 42 GG42Grauguss55H77000-1,0 / +2,00.32150261.7850

158.19 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss28H76350-1,0 / +2,10.361.156283.3550

158.19 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss30H76350-1,0 / +2,10.361.156283.3250

158.19 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss35H76350-1,0 / +2,10.361.156283.2150

158.25 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss40H76350-1,0 / +2,10.361.156283.0950

158.19 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss42H76350-1,0 / +2,10.361.156283.0450

158.19 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss45H76350-1,0 / +2,10.361.156282.9550

158.25 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss50H76350-1,0 / +2,10.361.156282.850

158.19 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss55H76350-1,0 / +2,10.361.156282.6250

158.19 €

1 3 Arbeitstage 105ROTEX 48 GG48Grauguss60H76350-1,0 / +2,10.361.156282.4650

166.61 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss30H75550-1,0 / +2,20.381.165305.0850

166.68 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss35H75550-1,0 / +2,20.381.165304.9550

166.61 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss40H75550-1,0 / +2,20.381.165304.8150

166.61 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss42H75550-1,0 / +2,20.381.165304.7550

166.61 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss45H75550-1,0 / +2,20.381.165304.6550

166.61 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss48H75550-1,0 / +2,20.381.165304.6550

166.61 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss50H75550-1,0 / +2,20.381.165304.4750

166.68 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss55H75550-1,0 / +2,20.381.165304.2750

166.61 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss60H75550-1,0 / +2,20.381.165304.0550

166.68 €

1 3 Arbeitstage 120ROTEX 55 GG55Grauguss65H75550-1,0 / +2,20.381.165303.8250

184.31 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 GG65Grauguss40H74950-1,0 / +2,60.421.275355.850

184.31 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 GG65Grauguss42H74950-1,0 / +2,60.421.275355.7450

184.38 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 GG65Grauguss45H74950-1,0 / +2,60.421.275355.6250

184.31 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 GG65Grauguss48H74950-1,0 / +2,60.421.275355.550

184.31 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 GG65Grauguss50H74950-1,0 / +2,60.421.275355.4250

184.31 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 GG65Grauguss55H74950-1,0 / +2,60.421.275355.1650

184.31 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 GG65Grauguss60H74950-1,0 / +2,60.421.275354.9350

184.31 €

1 3 Arbeitstage 135ROTEX 65 GG65Grauguss65H74950-1,0 / +2,60.421.275354.6550

244.06 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 GG75Grauguss42H74150-1,5 / +3,00.481.285409.150

244.06 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 GG75Grauguss48H74150-1,5 / +3,00.481.285408.8850

244.06 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 GG75Grauguss55H74150-1,5 / +3,00.481.285408.4850

244.17 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 GG75Grauguss60H74150-1,5 / +3,00.481.285408.250

244.17 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 GG75Grauguss65H74150-1,5 / +3,00.481.285407.950

244.06 €

1 3 Arbeitstage 160ROTEX 75 GG75Grauguss70H74150-1,5 / +3,00.481.285407.5650

Loading...

Technischer Support