Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24410.3141 |
24410.3171 |
24410.3181 |
24410.3351 |
24410.3361 |
24410.3391 |
24410.3441 |
24410.3471 |
24410.3481 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l₁ (mm) | d₂ | d₄ [+0,05] (mm) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | h₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | h₄ (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=16 mm / orange | 10 | 35 | 35 | |||
13.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=32 mm / orange | 10 | 35 | 38 | |||
13.50 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M6 | 4.5 | 45 | 14 | 24.5 | 3.6 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=40 mm / orange | 10 | 35 | 39 | |||
14.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=25 mm / orange | 13.5 | 45 | 75 | |||
14.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=32 mm / orange | 13.5 | 45 | 77 | |||
16.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | M8 | 6.1 | 62 | 18 | 31 | 3.6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / orange | 13.5 | 45 | 87 | |||
14.91 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M10 | 7.8 | 62 | 18 | 31 | 4.3 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=20 mm / orange | 13.5 | 45 | 126 | |||
15.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M10 | 7.8 | 62 | 18 | 31 | 4.3 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=40 mm / orange | 13.5 | 45 | 136 | |||
16.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M10 | 7.8 | 62 | 18 | 31 | 4.3 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=50 mm / orange | 13.5 | 45 | 141 |
Loading...
Hebel | Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. orange ähnlich RAL 2004|. matte Struktur | Innenteile | Stahl. geschwärzt. Gütegrad 5.8 | Für das fertige Bild | 3 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Abzweig | Luft- und Raumfahrt | h₃(mm) | 3 |
Funktion | anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l₁(mm)
d₂
d₄ [+0,05](mm)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
h₂(mm)
Nennmaße
d₃(mm)
h₄(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften