Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1586.252
Material | Stahl | Konfliktmineralien frei | Ja | b₂(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
d₂(mm) | 15 | l₁(mm) | 60 | l₂(mm) | 27 |
Für das fertige Bild | 2 | h₁(mm) | 43 | h₂ zu(mm) | 37 |
RoHS-konform | Ja | h₃(mm) | 8 | b₁(mm) | 16 |
d₃ | M8 | h₄(mm) | 7 | Präferenzieller Ursprung | CE |
h₂ von(mm) | 0 | Gewicht(g) | 151 |
Sie befinden sich auf der Seite für Seitliche Anschläge, die Teilenummer ist 1586.252.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586.252.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften