Klemmhebel / 24410.□□□ / Messing / verstellbar / mit Druckzapfen / Gewindebolzen / schwarz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24410.1174
24410.1354
24410.1394
24410.1474
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
l₃
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße d₃
(mm)
h₄
(mm)
Gewicht
(g)

10.14 €

1 4 Arbeitstage 32M6451424.51.33.54d1=14 mm / d2=M6 / l1=32 mm / schwarz103539

11.89 €

1 4 Arbeitstage 25M86218311.356.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=25 mm / schwarz13.54576

12.59 €

1 4 Arbeitstage 63M86218311.356.5d1=18 mm / d2=M8 / l1=63 mm / schwarz13.54588

12.88 €

1 4 Arbeitstage 40M106218311.96.56.5d1=18 mm / d2=M10 / l1=40 mm / schwarz13.545137

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hebel Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur Innenteile Stahl. geschwärzt. Gütegrad 5.8 Für das fertige Bild 1
RoHS-konform Ja Abzweig Luft- und Raumfahrt h₃(mm) 3
Funktion anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support