Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
24410.2154 |
24410.2164 |
24410.2194 |
24410.2344 |
24410.2374 |
24410.2384 |
24410.2454 |
24410.2464 |
24410.2494 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l₁ (mm) | d₂ | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | l₃ (mm) | d₄ (mm) | h₂ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | h₄ (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M6 | 45 | 14 | 24.5 | 1.8 | 4 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=20 mm / schwarz | 10 | 35 | 40 | |||
11.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M6 | 45 | 14 | 24.5 | 1.8 | 4 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=25 mm / schwarz | 10 | 35 | 41 | |||
12.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M6 | 45 | 14 | 24.5 | 1.8 | 4 | 4 | d1=14 mm / d2=M6 / l1=50 mm / schwarz | 10 | 35 | 45 | |||
13.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | M8 | 62 | 18 | 31 | 1.8 | 6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=20 mm / schwarz | 13.5 | 45 | 78 | |||
13.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | M8 | 62 | 18 | 31 | 1.8 | 6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=40 mm / schwarz | 13.5 | 45 | 83 | |||
13.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | M8 | 62 | 18 | 31 | 1.8 | 6 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M8 / l1=50 mm / schwarz | 13.5 | 45 | 86 | |||
14.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | M10 | 62 | 18 | 31 | 3.5 | 8 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=25 mm / schwarz | 13.5 | 45 | 132 | |||
14.33 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | M10 | 62 | 18 | 31 | 3.5 | 8 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=32 mm / schwarz | 13.5 | 45 | 136 | |||
14.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 63 | M10 | 62 | 18 | 31 | 3.5 | 8 | 6.5 | d1=18 mm / d2=M10 / l1=63 mm / schwarz | 13.5 | 45 | 150 |
Loading...
Hebel | Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. schwarz. ähnlich RAL 9005|. matte Struktur | Innenteile | Stahl. geschwärzt. Gütegrad 5.8 | Für das fertige Bild | 2 |
---|---|---|---|---|---|
RoHS-konform | Ja | Abzweig | Luft- und Raumfahrt | h₃(mm) | 3 |
Funktion | anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l₁(mm)
d₂
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
l₃(mm)
d₄(mm)
h₂(mm)
Nennmaße
d₃(mm)
h₄(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften