Stützt Klemmleiste, magnetisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1586.205

Teilenummer
1586.205
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

65.56 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

l(mm) 44 Material Werkzeugstahl. gehärtet Konfliktmineralien frei Ja
b [±0,02](mm) 15 RoHS-konform Ja h [±0,01](mm) 5
Präferenzieller Ursprung CE Gewicht(g) 25

Sie befinden sich auf der Seite für Stützt Klemmleiste, magnetisch, die Teilenummer ist 1586.205.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1586.205.

Technischer Support