Flachspannhebel / 24441.□□□ / Edelstahl / verstellbar / H7 Passbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24441.0350
24441.0355
24441.0360
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
t min.
(mm)
d₃ [H7]
(mm)
l₁
(mm)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße h₃
(mm)
d₂ [H7]
(mm)
h₄
(mm)
Gewicht
(g)

22.37 €

1 1 Arbeitstag 1481201203229.5162d1=32 mm / d3=8 mm / silber2.5841.5185

22.37 €

1 1 Arbeitstag 14101201203229.5162d1=32 mm / d3=10 mm / silber2.51041.5187

37.18 €

1 1 Arbeitstag 22121451454042234d1=40 mm / d3=12 mm / silber41256390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hebel Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte Struktur Innenteile Rostfreier Stahl 1.4305 Abdeckkappe Kunststoff. hellgrau
Maximale Temperatur(°C) 80 Für das fertige Bild 2 Funktion anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen
Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support