Flachspannhebel / 24441.□□□ / Edelstahl / verstellbar / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24441.0310
24441.0315
24441.0320
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
t min.
(mm)
l₁
(mm)
d₂ l₂
(mm)
d₁
(mm)
h₁
(mm)
d₄
(mm)
h₂
(mm)
Nennmaße h₃
(mm)
h₄
(mm)
Gewicht
(g)

23.19 €

1 4 Arbeitstage 14120M101203229.5162d1=32 mm / d2=M10 / silber2.541.5187

23.19 €

1 4 Arbeitstage 14120M121203229.5162d1=32 mm / d2=M12 / silber2.541.5187

38.53 €

1 4 Arbeitstage 22145M121454042234d1=40 mm / d2=M12 / silber456390

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hebel Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte Struktur Innenteile Rostfreier Stahl 1.4305 Abdeckkappe Kunststoff. hellgrau
Maximale Temperatur(°C) 80 Für das fertige Bild 1 Funktion anziehen|betätigen|befestigen|klemmen|kontakten|nachstellen
Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support