Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25150.0919 |
25150.0925 |
25150.0932 |
25150.0938 |
25150.0950 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | d (mm) | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | t min. (mm) | l₁ (mm) | d₂ | Gewicht (g) | Nennmaße | d₃ (mm) | d₁ [±1,5] (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.47 € | 1 | 1 Arbeitstag | 5 | Up to 4 | 110 | 5 | 16 | M5 | 7 | d1=19 mm / d2=M5 / rostfreier Stahl | 12 | 19 | 16 | Up to 28 | |||
5.45 € | 1 | 1 Arbeitstag | 6 | Up to 5.25 | 430 | 6 | 20.5 | M6 | 13 | d1=25 mm / d2=M6 / rostfreier Stahl | 16.5 | 25 | 20.5 | Up to 82 | |||
11.13 € | 1 | 1 Arbeitstag | 8 | Up to 6.5 | 910 | 8 | 26 | M8 | 27 | d1=32 mm / d2=M8 / rostfreier Stahl | 21 | 32 | 26 | Up to 140 | |||
13.58 € | 1 | 1 Arbeitstag | 8 | Up to 9.5 | 1200 | 8 | 32 | M8 | 44 | d1=38 mm / d2=M8 / rostfreier Stahl | 24.5 | 38 | 32 | Up to 125 | |||
18.90 € | 1 | 1 Arbeitstag | 10 | Up to 10.5 | 1620 | 10 | 43 | M10 | 95 | d1=50 mm / d2=M10 / rostfreier Stahl | 32 | 50 | 43 | Up to 155 |
Loading...
s(mm) | 2 | Unterlegscheibe | Rostfreier Stahl 1.4301 | Gewindebuchse | Rostfreier Stahl 1.4301 |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | NBR | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Maximale Temperatur(°C) | 80 |
Für das fertige Bild | 1 | RoHS-konform | Ja | Abzweig | Motorenbau|Institution. Labor |
Min. Temperatur(°C) | -30 | Funktion | schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d(mm)
Federbereich(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
t min.(mm)
l₁(mm)
d₂
Gewicht(g)
Nennmaße
d₃(mm)
d₁ [±1,5](mm)
h(mm)
Federrate(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften