Gummi-Metall-Puffer / 25151.00□□ / konisch / Innengewinde, rostfreier Stahl / konisch / Silikon

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25151.0019
25151.0025
25151.0032
25151.0038
25151.0050
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d
(mm)
Federbereich
(mm)
Tragfähigkeit (maximal)
(N)
l₁
(mm)
d₂ Gewicht
(g)
Nennmaße d₃
(mm)
d₁ [±1,5]
(mm)
h
(mm)
Federrate
(N/mm)

9.68 €

1 4 Arbeitstage 5Up to 425016M57d1=19 mm / d2=M5121916Up to 63

10.68 €

1 4 Arbeitstage 6Up to 5.146020.5M614d1=25 mm / d2=M616.52520.5Up to 90

12.07 €

1 4 Arbeitstage 8Up to 6.576026M820d1=32 mm / d2=M8213226Up to 117

23.25 €

1 4 Arbeitstage 8Up to 890032M846d1=38 mm / d2=M824.53832Up to 113

31.72 €

1 4 Arbeitstage 10Up to 10.7158043M1096d1=50 mm / d2=M10325043Up to 148

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

s(mm) 2 Unterlegscheibe Rostfreier Stahl 1.4301 Gewindebuchse Rostfreier Stahl 1.4301
Korpus Silikonkautschuk Frei von Kriegsmineralien Ja Maximale Temperatur(°C) 200
Für das fertige Bild 1 RoHS-konform Ja Abzweig Kunststoff-/Gummitechnik
Min. Temperatur(°C) -30 Funktion schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support