Gummi-Metall-Puffer / 25150.07□□ / konisch / Innengewinde, Stahl / konisch / NBR

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25150.0719
25150.0725
25150.0732
25150.0738
25150.0750
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
d
(mm)
Federbereich
(mm)
Tragfähigkeit (maximal)
(N)
t min.
(mm)
l₁
(mm)
d₂ Gewicht
(g)
Nennmaße d₃
(mm)
d₁ [±1,5]
(mm)
h
(mm)
Federrate
(N/mm)

1.63 €

1 1 Arbeitstag 5Up to 4110516M57d1=19 mm / d2=M5 / Stahl121916Up to 28

2.00 €

1 1 Arbeitstag 6Up to 5.25430620.5M613d1=25 mm / d2=M6 / Stahl16.52520.5Up to 82

4.11 €

1 1 Arbeitstag 8Up to 6.5910826M827d1=32 mm / d2=M8 / Stahl213226Up to 140

4.98 €

1 1 Arbeitstag 8Up to 9.51200832M844d1=38 mm / d2=M8 / Stahl24.53832Up to 125

6.92 €

1 1 Arbeitstag 10Up to 10.516201043M1095d1=50 mm / d2=M10 / Stahl325043Up to 155

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

s(mm) 2 Unterlegscheibe Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert Gewindebuchse Stahl. verzinkt durch Galvanisierung. passiviert
Korpus NBR Frei von Kriegsmineralien Ja Maximale Temperatur(°C) 80
Für das fertige Bild 1 RoHS-konform Ja Abzweig Motorenbau|Institution. Labor
Min. Temperatur(°C) -30 Funktion schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support