Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25150.1516 |
25150.1520 |
25150.1525 |
25150.1535 |
25150.1542 |
25150.1543 |
25150.1556 |
25150.1557 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | s (mm) | Federbereich (mm) | Tragfähigkeit (maximal) (N) | d₂ (mm) | Gewicht (g) | d₁ (mm) | Nennmaße | d₃ (mm) | h (mm) | Federrate (N/mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | Up to 2 | 280 | 4.3 | 2 | 16 | d1=16 mm / h=8 mm / d2=4,3 mm | 8 | 8 | Up to 140 | |||
1.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.2 | Up to 2.5 | 370 | 5.3 | 4 | 20 | d1=20 mm / h=10 mm / d2=5,3 mm | 9.5 | 10 | Up to 148 | |||
1.95 € | 1 | 1 Arbeitstag | 1.6 | Up to 3 | 630 | 6.4 | 8 | 25 | d1=25 mm / h=12 mm / d2=6,4 mm | 12.2 | 12 | Up to 210 | |||
3.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Up to 4 | 1380 | 8.4 | 20 | 35 | d1=35 mm / h=16 mm / d2=8,4 mm | 14 | 16 | Up to 345 | |||
5.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Up to 5 | 1800 | 8.4 | 30 | 42 | d1=42 mm / h=20 mm / d2=8,4 mm | 17.5 | 20 | Up to 360 | |||
5.54 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | Up to 5 | 1800 | 10.5 | 35 | 42 | d1=42 mm / h=20 mm / d2=10,5 mm | 17.5 | 20 | Up to 360 | |||
7.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | Up to 6 | 3460 | 8.4 | 62 | 56 | d1=56 mm / h=24 mm / d2=8,4 mm | 19.5 | 24 | Up to 577 | |||
7.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | Up to 6 | 3460 | 13 | 76 | 56 | d1=56 mm / h=24 mm / d2=13 mm | 19.5 | 24 | Up to 577 |
Loading...
Unterlegscheibe | Rostfreier Stahl 1.4301 | Korpus | NBR | Frei von Kriegsmineralien | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Temperatur(°C) | 120 | RoHS-konform | Ja | Abzweig | Motorenbau|Pumpen. Kompressoren |
Min. Temperatur(°C) | -30 | Funktion | schlagen|setzen|kompensieren|aufnehmen | Präferenzieller Ursprung | CE |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
s(mm)
Federbereich(mm)
Tragfähigkeit (maximal)(N)
d₂(mm)
Gewicht(g)
d₁(mm)
Nennmaße
d₃(mm)
h(mm)
Federrate(N/mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften