Klappgriffe / 24532.□□□ / Stahl, Kunststoff / drehbar / Innengewinde

Klappgriffe / 24532.□□□ / Stahl, Kunststoff / drehbar / Innengewinde

Konfigurierbar in [Gewindegröße] M5, M6, M8



Die ergonomisch gestalteten HALDER Klappgriffe ermöglichen eine sichere und mühelose Handhabung sowie zuverlässige Stabilität. Zur Auswahl stehen die Gewindegrößen: M5, M6 und M8.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24532.0018
24532.0021
24532.0022
24532.0023
24532.0026
24532.0028
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
l₄
(mm)
l₁
(mm)
d₂ Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
l₃
(mm)
Nennmaße d₃
(mm)
l₅
(mm)

24.23 €

1 4 Arbeitstage Up to 52Up to 57M55015185d1=18 mm / d2=M5 / Stahl169.5

24.02 €

1 4 Arbeitstage Up to 62Up to 67M55815215d1=21 mm / d2=M5 / Stahl169.5

24.94 €

1 4 Arbeitstage Up to 68Up to 73M56315225d1=22 mm / d2=M5 / Stahl169.5

27.31 €

1 4 Arbeitstage Up to 80Up to 87M610619.5236d1=23 mm / d2=M6 / Stahl2010.5

28.88 €

1 1 Arbeitstag Up to 95Up to 102M613019.5266d1=26 mm / d2=M6 / Stahl2010.5

34.46 €

1 4 Arbeitstage Up to 106Up to 118M8220262810d1=28 mm / d2=M8 / Stahl2616

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Maximale Temperatur(°C) 110 Achsenteil Stahl. geschwärzt RoHS-konform Ja
Funktion betreiben|heben|transportieren Handgriff Thermoplast. schwarz. stumpf Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support