Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25160.0105 |
25160.0110 |
25160.0115 |
25160.0120 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | b₂ (mm) | d₂ (mm) | l₁ (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | d₁ (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | Nennmaße | b₃ (mm) | h₃ (mm) | b₁ (mm) | h₄ [+0,5] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.21 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 3 | 30 | 25 | 18 | 4.3 | 7.5 | 4 | b1=30 mm / Zinkdruckguss. silber | 10.7 | 4.5 | 30 | 9 | |||
5.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 4 | 40 | 60 | 25 | 5.3 | 9 | 5 | b1=40 mm / Zinkdruckguss. silber | 14 | 5.5 | 40 | 11 | |||
7.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 6 | 50 | 107 | 30 | 6.4 | 11.5 | 6 | b1=50 mm / Zinkdruckguss. silber | 18.5 | 6.5 | 50 | 13 | |||
9.45 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 8 | 60 | 200 | 36 | 8.3 | 15 | 8 | b1=60 mm / Zinkdruckguss. silber | 21.5 | 8.5 | 60 | 17 |
Loading...
Achse | Rostfreier Stahl | Für das fertige Bild | 1 | RoHS-konform | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Korpus | Zinkdruckguss. kunststoffbeschichtet. silber. ähnlich RAL 9006|. matte Struktur | Abzweig | Anpassungen. Lohnfertigung|Maschinenbau. allgemein|Film. Theater. Musik. Beleuchtung | Vermehrte Bestellnummer | Zinkdruckguss. silber |
Funktion | anpassen|nachstellen|positionieren|schwenken | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Präferenzieller Ursprung | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
b₂(mm)
d₂(mm)
l₁(mm)
Gewicht(g)
l₂(mm)
d₁(mm)
h₁(mm)
h₂(mm)
Nennmaße
b₃(mm)
h₃(mm)
b₁(mm)
h₄ [+0,5](mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften