Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
25160.0805 |
25160.0810 |
25160.0815 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | l₁ (mm) | d (mm) | Gewicht (g) | l₂ (mm) | h₁ (mm) | h₂ (mm) | Nennmaße | b (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.40 € | 1 | 1 Arbeitstag | 40 | 5.3 | 10 | 25 | 3.5 | 7.8 | l1=40 mm / h1=3,5 mm | 12 | |||
5.97 € | 1 | 1 Arbeitstag | 50 | 6.3 | 12 | 30 | 4 | 9.2 | l1=50 mm / h1=4 mm | 15 | |||
7.84 € | 1 | 1 Arbeitstag | 60 | 8.3 | 21 | 36 | 5 | 10.9 | l1=60 mm / h1=5 mm | 18 |
Loading...
Maximale Temperatur(°C) | 120 | RoHS-konform | Ja | α(°) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Funktion | schlagen | Frei von Kriegsmineralien | Ja | Halteplatte | Stahlfeinguss. verzinkt. kunststoffbeschichtet|. ähnlich RAL 9005. schwarz. strukturmatt |
Anschlag | NBR | Präferenzieller Ursprung | D |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l₁(mm)
d(mm)
Gewicht(g)
l₂(mm)
h₁(mm)
h₂(mm)
Nennmaße
b(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften