Knebelklemmen / Gegenhalter Nominal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.9023
23330.9024
23330.9025
23330.9523
23330.9524
23330.9525
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff für Kegelspanneinheiten Nenngröße l₄
(mm)
d₁
(mm)
l₉
(mm)
Nennmaße b₃
(mm)
Gewicht
(g)

8.75 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.30033115.226Nenngröße=31815

9.91 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.30044146.539Nenngröße=42342

11.72 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.30055198.556Nenngröße=530108

13.91 €

1 1 Arbeitstag Rostfreier Stahl23330.31033115.226Nenngröße=31815

15.33 €

1 1 Arbeitstag Rostfreier Stahl23330.31044146.539Nenngröße=42342

19.90 €

1 1 Arbeitstag Rostfreier Stahl23330.31055198.556Nenngröße=530108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frei von Kriegsmineralien Ja REACH-konform Ja RoHS-konform Ja
Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support