Schnellspanner / 23330.9□□ / Spannrichtung vertikal / Griff vertikal

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23330.9001
23330.9002
23330.9003
23330.9005
23330.9006
23330.9007
23330.9008
23330.9011
23330.9013
23330.9014
23330.9016
23330.9502
23330.9503
23330.9504
23330.9505
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff für Kegelspanneinheiten d₂ Nennmaße Abzweig Präferenzieller Ursprung Gewicht
(g)

9.53 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.0001M4 x 25d2=M4 x 25Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD6

9.62 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.0002M5 x 30d2=M5 x 30Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD11

9.86 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.0003M6 x 35d2=M6 x 35Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD16

10.16 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.0004M8 x 45d2=M8 x 45Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD38

12.23 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.0005M8 x 65d2=M8 x 65Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungCE57

18.85 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.0006M12 x 80d2=M12 x 80Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD147

19.14 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.0007M12 x 110d2=M12 x 110Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD170

8.35 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.2001M4 x 20d2=M4 x 20-D4

8.65 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.2003M6 x 25d2=M6 x 25-D11

9.23 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.2004M8 x 35d2=M8 x 35-D25

11.30 €

1 1 Arbeitstag Stahl23330.2006M12 x 50d2=M12 x 50-D73

17.86 €

1 1 Arbeitstag Rostfreier Stahl23330.1502M5 x 30d2=M5 x 30Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD11

18.28 €

1 1 Arbeitstag Rostfreier Stahl23330.1503M6 x 35d2=M6 x 35Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD16

19.02 €

1 1 Arbeitstag Rostfreier Stahl23330.1504M8 x 45d2=M8 x 45Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD38

21.87 €

1 1 Arbeitstag Rostfreier Stahl23330.1505M8 x 65d2=M8 x 65Maschinenbau. allgemein|Feinmechanik. Optik. Laser|Medizin-/Rehatechnik/KrankenhausausstattungD57

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Frei von Kriegsmineralien Ja REACH-konform Ja RoHS-konform Ja

Technischer Support