Konische Wellennaben, ohne Kontermutter, Edelstahl mm / mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
25050.0206
25050.0208
25050.0210
25050.0212
25050.0216
25050.0220
25050.0225
25050.0230
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzugsdrehmoment der Mutter TA max.
(Nm)
WS
(mm)
d₂
(mm)
D1 [H9]
(mm)
l₁
(mm)
Gewicht
(g)
l₂
(mm)
d₁
(mm)
Flächenpressung der Welle pW max.
(N/mm²)
Nennmaße Übertragbare Axiallast Fₐ maximal
(kN)
D2 [h9]
(mm)
Übertragbares Drehmoment M max.
(Nm)
Flächenpressung der Nabe pN max.
(N/mm²)

53.55 €

1 4 Arbeitstage 71414141919156154d1=6 mm / d2=14 mm2.868.567

55.58 €

1 4 Arbeitstage 121616162226178125d1=8 mm / d2=16 mm4.1816.464

61.06 €

1 1 Arbeitstag 2422202024461910155d1=10 mm / d2=20 mm6.8103481

60.97 €

1 4 Arbeitstage 3122222224491912144d1=12 mm / d2=22 mm7.61245.782

67.33 €

1 4 Arbeitstage 4627262628732216109d1=16 mm / d2=26 mm9.31674.269

79.33 €

1 4 Arbeitstage 113363535361862720141d1=20 mm / d2=35 mm17.420173.688

95.57 €

1 4 Arbeitstage 175464242413153025121d1=25 mm / d2=42 mm22.325277.977

100.04 €

1 4 Arbeitstage 249504747443783330113d1=30 mm / d2=47 mm28.330423.577

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mutter Edelstahl. vernickelt. gehärtet RoHS-konform Ja Externer Teil Edelstahl. vernickelt
Funktion befestigen|sichern|klemmen|rotieren|zentrieren Frei von Kriegsmineralien Ja Innenteil Edelstahl. vernickelt
Präferenzieller Ursprung CE

Technischer Support