Linearkugellager / KB□□-P / einseitig abgedichtet / nachschmierbar

Linearkugellager / KB□□-P / einseitig abgedichtet / nachschmierbar
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Gesamtlänge] 32 - 100 mm / [Innendurchmesser nominal] 12 - 50 mm



Eine präzise Führung in horizontalen oder vertikalen Linearbewegungen gewährleisten diese Linearkugellager von INA. Sie sind in den Innendurchmessern 12 - 50 mm wählbar. Die Gesamtlänge ist im Bereich von 32 - 100 mm konfigurierbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KB12-P
KB16-P
KB20-P
KB25-P
KB30-P
KB40-P
KB50-P
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[dr] Innendurchmesser
(mm)
[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Gesamtlänge
(mm)
Tragzahl dyn. C min
(N)
Tragzahl dyn. C max
(N)
Tragzahl stat. C0 min
(N)
Tragzahl stat. C0 max
(N)
Anzahl Kugelreihen L2
(mm)
BL2
(mm)
DN
(mm)
N2
(mm)
Masse
(g)

35.38 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 122232540640385570522,61,3211,536

41.68 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 162636710840530780524,61,324,9247

47.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2032451570166012301570631,21,630,3289

63.10 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2540582800295022202850643,71,8537,52,5187

71.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3047683600380028503600651,71,8544,52,5298

90.67 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 4062806000640044005600660,32,15593600

122.35 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 50751008700920063008000677,32,65724983

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

RoHS-Zertifikat Ja REACH-Zertifikat Ja

Technischer Support